Každý balík začína tromi základnými modulmi:
Vstavaná Database
Unikátna vstavaná databáza poskytuje zákazníkom kľúčovú výhodu v oblasti Advanced Protection Assessment — umožňuje im optimalizovať kvalitu a spoľahlivosť údajov. Centrálna databáza umožňuje automatické zdieľanie údajov a používanie vo všetkých moduloch, čím sa eliminuje potreba manuálnych aktualizácií.
Editor databázy
The Modul editora databázy je základom pre všetky funkcie Advanced Protection Assessment. Pomocou tohto modulu môžu ochranní inžinieri zjednodušiť budovanie modelu transformátora vrátane importu relé, preklápacích a poistkových modelov, zlúčenia údajov a rýchleho zadávania ochranných údajov.
Jednoriadkový diagram
S Modul jednoriadkového diagramu používatelia môžu zostaviť a udržiavať systémový jednoriadkový diagram, ako aj zobrazenie údajov, výsledkov skratu a reakcií na simuláciu ochrany. S týmto modulom získajú používatelia priamy prístup k otváraniu ističov a použitiu porúch.
Voliteľné moduly zahŕňajú:
skrat
The Modul skratu vypočíta akýkoľvek typ poruchy v systéme ľubovoľnej veľkosti. Podporuje štandardné a prispôsobené hlásenia, automatizované štúdie porúch, analýzu polohy porúch a podmienky porúch definované používateľom.
Koordinačná grafika
The Koordinačný grafický modul zobrazuje charakteristiky zariadenia na ochranu pred nadprúdom a vzdialenosťou. Podporuje interaktívnu aplikáciu nepredvídaných udalostí a porúch, grafické resetovanie relé a priame resetovanie reléových a distribučných relokátorov a testovacích bodov.
Riadové konštanty
The Modul čiarových konštantov vypočíta impedanciu vlastnej pozitívnej sekvencie a nastavenú a vzájomnú impedanciu nulovej sekvencie nadzemných prenosových a distribučných vedení na základe údajov vodičov, použitia uzemňovacích vodičov a konfigurácie veže.
Nastavenie relé
The Modul nastavenia relé predstavuje postupy nastavenia relé spoločnosti ako makrá napísané používateľom, ktoré vykonávajú štúdie porúch, vypočítavajú nastavenia nespracovaných relé a vyberajú skutočné ťuknutia. Knižnica „štartovacích makier“ zahŕňa nastavenie digitálnych vzdialeností relé v schémach prenosu prekročenia a ďalších.
Systémový simulátor
The Modul simulátora systému vykonáva štúdie s jedným scenárom v interakcii s jednoriadkovým diagramom.
Kontrola relé
The Modul kontroly relé poskytuje automatizovanú simuláciu postupných udalostí vášho ochranného systému v reakcii na rôzne scenáre porúch. Táto jedinečná schopnosť vám umožňuje vykonať široké hodnotenie ochrany s cieľom odhaliť nesprávne koordinácie. Súhrnné správy vám uľahčujú zistenie problémov.
Objednať výrobný modul
The Objednať výrobný modul generuje dátové správy o nastaveniach relé na základe klepnutí a testovacích bodov pre konkrétne miesta.
Prietok energie (iba Pro-Ultimate Plus)
Modul prietoku energie ponúka metódy riešenia Newton aj Fast Decoupled. Riadiace algoritmy podporujú špičkové a fázové transformátory, riadenie napätia reaktívnou generáciou, prevádzku prepínanej kondenzátorovej banky a riadenie výmeny oblasti.
Modul ističa (iba Pro-Ultimate Plus)
Pracovný modul ističa automatizuje hodnotenie činnosti prerušenia ističa podľa schválených postupov buď podľa noriem IEC alebo ANSI a zefektívňuje hodnotenie nových a existujúcich ističov.
Modul analýzy citlivosti (iba Pro-Ultimate Plus)
Modul analýzy citlivosti automaticky spustí sériu nepredvídaných udalostí určených na vyhodnotenie správneho fungovania študovanej ochrany vedenia, ako aj dostatočnosti týkajúcich sa špecifických požiadaviek tejto operácie.
Ochrana zariadenia
Modul ochrany zariadenia umožňuje rýchlo zhromažďovať údaje o ochrane prístrojov a prevádzkové krivky zariadenia na vykonávanie komplexných hodnotení ochrany — zvyšuje produktivitu inžiniera a zabezpečuje úplné pokrytie.
Redukcia skratu (iba Pro-Ultimate Plus)
Modul redukcie skratu ponúka dva typy redukcie siete, užitočné pre poskytovanie sieťových modelov pre výpočty EMTP, pre iné programy nepokročilého hodnotenia ochrany a na zdieľanie údajov so susedmi nástroja.
Zhoda s pokročilým posudzovaním ochrany (NERC PRC)
Voliteľné Modul pokročilého hodnotenia súladu s ochranou (CM) pomáha zefektívniť proces hodnotenia súladu, využíva vysoko podrobné možnosti simulácie ochrany Advanced Protection Assessment, hodnotí príslušnú normu NERC PRC a vytvára podrobné správy.
Modul súladu
Modul pokročilého hodnotenia súladu s ochranou (CM) zefektívňuje proces hodnotenia zhody a spoľahlivosti využitím vysoko podrobných schopností simulácie ochrany Advanced Protection Assessment na vyhodnotenie noriem NERC PRC a kritického správania ochrany počas porúch, preťaženia a výkyvov výkonu a vytvára podrobné správy.
TS odkaz
Toto jedinečný simulačný nástroj integruje ochranné údaje Advanced Protection Assessment s programom prechodnej stability časovej oblasti PSS® E. Umožňuje spoľahlivú simuláciu hromadného elektroenergetického systému spôsobom, ktorý modeluje vplyv operácií ochranného relé na dynamické správanie systému.
Most
Modul Advanced Protection Assessment Bridge poskytuje obojsmernú výmenu údajov o sieťových a ochranných dát so systémami správy aktív. Most riadi mapovanie údajov spoločných pre oba systémy spôsobom, ktorý zachováva celú integritu údajov. V závislosti od prenosu požadovaného používateľa môže vytvárať nové rozvodne, LZOP, relé a nastavenia relé alebo aktualizovať existujúce.