Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo systémová bezpečnosť?

Spoločnosť Siemens poskytuje riešenia automatizácie sietí na ochranu digitalizovaných elektrických sietí pred kybernetickými útokmi. Využite rýchlejšie nasadenie pomocou štandardizovaných riešení a procesov rozvodných staníc s certifikáciou IEC 62443, ktoré zabezpečujú maximálne plnenie predpisov. Naše riešenia sú založené na najnovších medzinárodných normách kybernetickej bezpečnosti a poskytujú bezpečný základ pre implementáciu digitalizácie.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Kľúčové výhody

Urýchlite nasadenie pomocou certifikovaných procesov

Zrýchlite zavádzanie projektu pomocou inžinierskych a integračných pracovných postupov certifikovaných podľa IEC 62443, ktoré štandardizujú bezpečnosť rozvodne a znižujú riziko implementácie.

Spĺňajte regulačné požiadavky s dôverou

Umožniť úplný súlad s medzinárodnými a regionálnymi normami vrátane IEC 62443 a ISO/IEC 27001 prostredníctvom zdokumentovaného bezpečnostného rámca, ktorý je možné kontrolovať.

Povoliť bezpečnú digitalizáciu vo veľkom meradle

Prijať nové digitálne a automatizačné technológie na bezpečnom základe vytvorený s holistickým, komplexným prístupom kybernetickej bezpečnosti pre energetické systémy.

Odporúčané možnosti