Prečo VB1?
VB1 generator switchgear je všestranným riešením pre paralelné generačné jednotky, často používané vo vodných elektrárňach a projektoch dodatočnej montáže. Elektrárne s viacerými generátormi alebo pomocnými podávačmi vyžadujú vysokú spínaciu kapacitu a efektívny priestor. Flexibilný, rozšíriteľný modulárny koncept a kompaktný dizajn modelu VB1 riešia tieto potreby. Prispôsobte flexibilný a rozšíriteľný modulárny koncept VB1 vašim špecifickým potrebám a podporte výkon až 140 MW. Dosiahnite vysokú osobnú a prevádzkovú bezpečnosť vďaka klasifikácii vnútorného oblúka. Kompaktný dizajn bez údržby znižuje priestor a znižuje prevádzkové náklady.
Kľúčové výhody
Optimalizácia pre viaceré generátorové systémy
Spravujte viacero paralelných generátorových systémov a pomocných podávačov. Optimalizujte distribúciu energie v zložitých zariadeniach pre zvýšenie celkovej efektívnosti systému a prevádzkovej spoľahlivosti vášho zariadenia.
Dosiahnite flexibilné a prispôsobivé inštalácie
Implementujte rozšíriteľný modulárny koncept s kompaktným, prispôsobiteľným dizajnom. Nainštalujte rozvádzač v interiéri alebo exteriéri a ľahko sa prispôsobte vašim špecifickým požiadavkám lokality a budúcim potrebám rozšírenia.
Znížte prevádzkové náklady s minimálnou údržbou
Profitujte z bezúdržbového dizajnu, aby ste znížili potreby pravidelného servisu a súvisiace náklady na pracovnú silu. To znižuje vaše celkové náklady na vlastníctvo pre nepretržitú a spoľahlivú prevádzku energetického systému.
Kompaktné a bezpečné: Objavte výhody
Spoľahlivo zvládajte vysoké menovité prúdy
Pracujte s menovitým menovitým prúdom do 5 800 A pre robustný výkon v náročných aplikáciách na výrobu energie. Zabezpečte stabilnú a efektívnu distribúciu energie vo vašich systémoch na podporu nepretržitej prevádzky.

Zabezpečenie vysokej osobnej a prevádzkovej bezpečnosti
Protect personnel a prevádzku pomocou vnútornej klasifikácie oblúka až do IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Tento dizajn testovaný oblúkom zaisťuje vysokú prevádzkovú dostupnosť pre LSC 2A a chráni vašu infraštruktúru a personál.

Integrácia s rôznymi spôsobmi pripojenia
Bezproblémové pripojenie pomocou kábla, zbernice, pevnej izolovanej prípojnice (SIB) a izolovanej fázovej prípojnice (IPB). Flexibilne sa integrujte do rôznych konfigurácií zariadení a projektov dodatočnej montáže.