Prečo práve HB1-C?
HB1-C je systém vypínačov generátora, všetko v jednom skrutkové riešenie pre projekty dodatočnej montáže až do 72 kA. Prispôsobuje sa aplikáciám na výrobu energie.
Projekty dodatočnej montáže často zápasia s integráciou nového vybavenia kvôli priestorovým a dizajnovým obmedzeniam. Vyriešte to pomocou rozsiahleho prispôsobenia zariadenia HB1-C — namontujte ho vertikálne alebo horizontálne a upravte jeho dizajn v tvare I alebo v tvare L tak, aby zodpovedal existujúcim prípojkám pre bezproblémovú integráciu.
Kompaktné rozmery HB1-C zodpovedajú starším rozhraniam GCB, čo zjednodušuje vylepšenia. Znížte prevádzkové náklady až o 75% pomocou bezúdržbovej vákuovej technológie. Zvýšte bezpečnosť a súlad s integrovanými hlavnými odpínačmi a uzemňovačmi, ktoré spĺňajú normy IEC/IEEE 62271-37-013:2021.