Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo HB1?

Trojfázové uzavreté rozvádzače je kompaktné, komplexné a využíva 30-ročné skúsenosti s vákuovou technológiou. Ako centrálny komponent obsahuje modul ističa generátora HB1-C.

HB1 je pokročilý rozvádzač generátora určený na ochranu generátorov a výkonových transformátorov. Zvyšuje spoľahlivosť elektrárne, zjednodušuje prevádzku a znižuje náklady. Ovláda prúdy do 6 700 A a má skratový výkon až 72 kA.

Tento systém je vybavený vzduchom izolovanou kovovou konštrukciou, ktorá integruje vypínač vákuového generátora, hlavný odpájač, uzemňovací spínač, prúdové a napäťové transformátory, zvodiče prepätia a kondenzátory.

Kľúčové výhody

Užite si vysokú spoľahlivosť

Podľa záverečnej správy číslo A3-00 zo všeobecnej správy CIGRE za rok 2012 SC A3 sa uvádza, že mechanizmus ovládaný pružinou je najspoľahlivejším spôsobom prevádzky GCB.

Znížte dlhodobé náklady

Znížte až 75% vašich nákladov OPEX vďaka vákuovej technológii. Pri menovitom nepretržitom prúde nie je potrebná žiadna údržba až 10 000 prevádzkových cyklov.

Uprednostnite bezpečnosť

Všetky komponenty a funkcie sú testované typom a rutinne testované. Vybavený uzavretým vákuovým prerušovačom na celý život.

Odporúčané možnosti

Preskúmajte zdroje