Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

FNT Hybrid Infrastructure Management je poháňaný FNT

FNT Software zjednodušuje riadenie komplexných digitálnych infraštruktúr pre spoločnosti a verejné orgány. Platforma FNT Command Platform ponúka efektívne riadenie infraštruktúr IT, telekomunikácií a dátových centier ako digitálne dvojčatá, čo uľahčuje ľahšie plánovanie, odstránenie porúch a transformácie. Vďaka štandardizovaným nástrojom integruje údaje, generuje správy, optimalizuje pracovné postupy a efektívne nasadzuje nové služby. Flexibilné licencovanie, pripravenosť na cloud a predkonfigurované nasadenie zabezpečujú rýchle nastavenie. Dôveruje viac ako 500 spoločností na celom svete vrátane takmer polovice spoločností DAX-40.

Prečo Nahrávanie a vizualizácia cloudových a on-line komponentov?

Riešenie Hybrid Infrastructure Management od spoločnosti FNT umožňuje mapovať celú IT a sieťovú infraštruktúru vrátane cloudových služieb v jednotnom a integrovanom dátovom modeli. Patrí sem infraštruktúra budov (napájanie, chladenie, priestor), IT/sieťová infraštruktúra (siete, servery, úložisko - virtuálne a fyzické, lokálne a v cloude), pripojenie (fyzická kabeláž a logické obvody/šírka pásma) a služby založené na nich (softvér, aplikácie).

Zdokumentované sú nielen samotné aktíva, ale aj zložité závislosti medzi rôznymi systémami a komponentmi - bez ohľadu na výrobcu a technológiu. Obojsmerné rozhrania spájajú údaje z rôznych systémov a mapujú ich centrálne. To vám umožní dokumentovať, analyzovať, plánovať, ovládať a automatizovať vašu hybridnú infraštruktúru len jedným nástrojom.

Už nezáleží na tom, kde sa údaje a zdroje skutočne nachádzajú — či už lokálne, v cloude alebo na okraji.

Výhody

  • Dosiahnutie 100% transparentnosti a kontroly IT infraštruktúr
  • Skráťte čas potrebný na plánovanie údržby okien o 95%
  • Znížte prevádzkové náklady až o 50%
  • Identifikujte incidenty a ich príčiny 4-krát rýchlejšie
  • Znížte obchodné riziká a výdavky spôsobené prestojom a zlyhaniami až o 50%
  • Znížte náklady na IT až o 35% a zvýšte ziskovosť o 20— 30%

Kľúčové funkcie