Prečo lineárne detektory tepla?
Systém lineárnej detekcie tepla FibroLaser je navrhnutý pre náročné prostredia, ako sú tunely, parkovacie garáže a káblové zásobníky, aby poskytoval rýchlu detekciu požiaru a presnú lokalizáciu, čím chráni životy a majetok.
Požiare v zložitých prostrediach vyžadujú rýchlu a presnú detekciu a lokalizáciu, často komplikovanú silným vetrom alebo elektromagnetickým rušením. Systém lineárnej detekcie tepla FibroLaser to rieši pomocou káblov zo sklenených vlákien ako presných snímačov teploty. Meria konvekčné aj radiačné teplo a poskytuje spoľahlivú detekciu aj v drsných podmienkach.
Systém lineárnej detekcie tepla FibroLaser ponúka:
- Robustná senzorová technológia, ktorá dokáže úspešne pracovať vo vlhkom alebo skorodovanom prostredí, ako aj pri elektromagnetickom rušení.
- Rýchla detekcia v priebehu jednej sekundy, čo umožňuje rýchlu aktiváciu bezpečnostných systémov.
- Znížené prevádzkové náklady s minimálnymi nákladmi na životný cyklus a bezúdržbovou senzorovou technológiou.
Kľúčové výhody
Systémové riešenie — pre systematickú ochranu
Ako komplexné riešenie FibroLaser zahŕňa špičkovú senzorovú a signálnu technológiu od detekcie a lokalizácie požiaru bez podvodu až po automatické riadenie hasiaceho systému.
Komplexné — všetko, čo potrebujete pre požiarnu ochranu
Spoločnosť Siemens ponúka kompletné riešenia z jedného zdroja pre aplikácie v špeciálnych prostrediach (napr. tunely). To zaručuje hladkú interakciu a fungovanie všetkých systémov.
Nákladová efektívnosť — počas celého životného cyklu
FibroLaser je navrhnutý pre mnoho rokov spoľahlivej prevádzky s minimálnymi nákladmi na životný cyklus. Kvalifikovaní odborníci používajú na plánovanie softvér testovaný VDS a nainštalovaná senzorová technológia je 100% bezúdržbová.
Skúsenosti — celosvetovo jedinečné
S viac ako 10-ročnými skúsenosťami je Siemens priekopníkom v detekcii tepla pomocou linkových detektorov tepla. Siemens má tiež najväčšiu inštalovanú základňu na trhu s dĺžkou viac ako 2 000 km a viac ako 1 200 ovládačov.
Vybrané funkcie
Spoľahlivosť na celú vzdialenosť až 20 km
Ako linkový systém detekcie tepla ponúka FibroLaser konzistentnú bezpečnosť v celej inštalácii — s detekčnou oblasťou až dvakrát dlhá 10 km. Spĺňa najnovšie štandardy pre detekciu tepla linkového typu. Široká škála aplikácií prostredníctvom certifikácie VD podľa Pr EN 54-22, akreditácie FM a miestnych kódexov praxe.
Spoľahlivá detekcia tepla vďaka robustnému snímaču technol
FibroLaser poskytuje vysoko spoľahlivú detekciu tepla aj v drsných podmienkach, ako je vlhkosť, korózia alebo nečistoty pomocou robustných snímačov. Presnosť sa nezmenšuje aj v prípade elektromagnetického rušenia, napr. v káblových zásobníkoch alebo železničných tuneloch.
Rýchla detekcia a presná lokalizácia
FibroLaser je citlivý na konvekciu a sálavé teplo. Sú presne analyzované v priebehu jednej sekundy až do 0,5 metra. Systém je vysoko imúnny voči klamlivým javom a je schopný lokalizovať skutočné požiare extrémne rýchlo a presne. Je tiež schopný eliminovať falošné poplachy.
Spoľahlivá alarmujúca a účinná reakcia
Pre rýchle a spoľahlivé alarmovanie a evakuáciu je možné definovať predalarmy na upozornenie riadiaceho centra. Na efektívne zasiahnutie FibroLaser poskytuje hasičskemu zboru dôležité informácie, ako je presné umiestnenie požiaru, jeho rozsah a smer šírenia. Príkazy požiarneho alarmu a ovládania sa prenášajú cez štandardné rozhranie.