Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Siemens nasávacie detektory dymu ASD+?

Aspiračné detektory dymu Siemens ASD+ poskytujú ultraskorú detekciu požiaru v kritickej infraštruktúre a náročných prostrediach. Vďaka jednokomorovým a dvojkomorovým možnostiam umožňujú prispôsobené riešenia pre aplikácie akejkoľvek veľkosti a ponúkajú najväčšiu oblasť pokrytia na trhu. Technológia s duálnou vlnovou dĺžkou presne odlišuje dym od klamlivých javov, znižuje falošné poplachy a včas detekuje dokonca aj častice elektrolytových plynov.

Zobraziť ASD pre EN trhy.

Detekcia požiarov veľmi skoro a spoľahlivo

ASD+využíva pokročilú technológiu duálnej vlnovej dĺžky na detekciu požiarov v najskoršom štádiu vrátane neviditeľných častíc, ako sú elektrolytové plyny. Spoľahlivo rozlišuje dym od prachu alebo pary, čím znižuje falošné poplachy.

Maximalizujte pokrytie a škálovateľnosť

S rozsahom pokrytia až 21 500 štvorcových stôp na jednotku ponúka ASD+jeden z najväčších sortimentov na trhu. Jeho jednokomorové a dvojkomorové možnosti umožňujú flexibilné škálovanie malých aj veľkých aplikácií.

Zabezpečenie výkonu v náročných prostrediach

ASD+ je navrhnutý pre kritickú infraštruktúru a náročné prostredia, kde sú bodové detektory neúčinné. Poskytuje presnú a spoľahlivú detekciu požiaru pre dátové centrá, priemyselné lokality a logistické zariadenia.

Kľúčové špecifikácie

Sortiment produktov zahŕňa:

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Oblasť pokrytia

21 500 štvorcových stôp

15 000 štvorcových stôp

10 000 štvorcových stôp

5 000 štvorcových stôp

Lineárna dĺžka potrubia

max. do 2 x 393 stôp

max. 2 x 164 ft

max. do 393 stôp

max. do 164 ft

Rozvetvený

max. do 1 968 ft

max. do 820 stôp

max. do 984 ft

max. do 410 stôp

Vybrané funkcie

Select...
Pohľad na dátové centrum

ASD+ v dátových centrách

V dátových centrách môžu vysoké prúdenie vzduchu brániť detekcii. Detektory ASD sú umiestnené tam, kde prúdy vzduchu smerujú dym, čo umožňuje veľmi včasnú a spoľahlivú detekciu.

Preskúmajte zdroje

Prečítajte si

Centrum sťahovania | Získajte hárky údajov, príručky, brožúry a ďalšie

Podpora

SiePortal | Pre technickú podporu kontaktujte miestneho obchodného partnera spoločnosti Siemens alebo použite túto webovú stránku podpory

BIM & CAD platforma | Získajte 3D dáta pre všetky požiarne produkty spoločnosti Siemens

Spec Writer | Zadajte svoj požiarny systém