Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Siemens nasávacie detektory dymu?

Aspiračné detektory dymu Siemens (ASD) poskytujú veľmi včasnú detekciu požiaru na ochranu kritickej infraštruktúry v náročných oblastiach použitia. Technológia duálnej vlnovej dĺžky pomáha podnikom udržiavať kontinuitu tým, že sa vyhýba falošným poplachom a včasným detekciou častíc elektroly

Siemens ASD ponúkajú najväčšiu oblasť pokrytia na trhu s jedinou jednotkou monitorujúcou rozsiahly priestor až 6 700 m². Dodávajú sa v rade modelov, ktoré vyhovujú vašim potrebám:

  • FDA221: Celková dĺžka rozvetveného potrubia na zariadenie: 120 m
  • FDA222: Celková dĺžka rozvetveného potrubia na zariadenie: 200 m
  • FDA241: Celková dĺžka rozvetveného potrubia na zariadenie: 120 m
  • FDA242: Celková dĺžka rozvetveného potrubia na zariadenie: 400 m
  • FDA261: Celková dĺžka rozvetveného potrubia na zariadenie: 800 m
  • FDA262: Celková dĺžka rozvetveného potrubia na zariadenie: 1200 m

Všetky zariadenia zodpovedajú normám EN 54-17 a EN 54-20 a majú schválenie VD. Niektoré majú certifikáciu kybernetickej bezpečnosti SL2.

A Siemens ASD-plus modular system with various components and connections.

Kľúčové výhody

Získajte bezkonkurenčnú presnosť

Predefinujte štandardy pre včasnú detekciu dymu pomocou presnej technológie, ktorá rozlišuje medzi dymom a klamnými materiálmi, aby sa zabránilo falošným poplachom a prinieslo pokoj majiteľom budov a podnikov.

Zvýšenie nákladovej efektívnosti a udržateľnosti

Nahraďte základné diely modulárnou funkciou, ktorá zvyšuje nákladovú efektívnosť a udržuje nepretržitú funkciu systému — základnú vrstvu vašej požiarnej bezpečnosti — a zároveň znižuje vašu environmentálnu stopu.

Objavte rozsiahlu podporu plánovania

Spoľahnite sa na našu širokú škálu možností podpory, od dokumentov až po nástroje a údaje — všetko, čo potrebujete na to, aby ste s istotou naplánovali svoj ďalší projekt požiarnej stratégie.

Odporúčané možnosti

Select...
Original image: Data-center-server-racks-and-cabinets.jpg with UUID:de9d1d49-a8ea-492a-b187-96c3703b3f12

Aspirating smoke detectors pre dátové centrá

V dátových centrách môžu vysoké prúdenie vzduchu brániť detekcii. Detektory ASD sú umiestnené tam, kde prúdy vzduchu smerujú dym, čo umožňuje veľmi skorú a spoľahlivú detekciu.

Preskúmajte súvisiace zdroje a produkty

Prečítajte si

Leták | Prehľad ASD

Biela kniha
| Detekcia odsávacieho dymu

Náradie

Projekty | Staviteľ požiarnych systémov

Prázdne