Či už v škole alebo v kancelárii zohrávajú tlačiarne a kopírovacie stroje cennú úlohu — podporujú spoluprácu a udržiavajú hladký pohyb práce. Dnešné riešenia tlače sú inteligentnejšie, navrhnuté tak, aby spoľahlivo pracovali v pozadí, zatiaľ čo používatelia sa sústreďujú na každodenné úlohy.
Spoločnosť založená v roku 1991, spoločnosť zaoberajúca sa riešením dokumentov, Obraz prostredníctvom kvality (ITQ), sa presunul s technológiou a ponúka zákazníkom najefektívnejšie a najefektívnejšie riešenia. Spoločnosť šetrí zákazníkom náklady na tlač, ktorým sa dá vyhnúť analýzou používania tlačiarní, zefektívňuje toky dokumentov a zabezpečuje optimálne používanie systémov. Podniky tlačia menej a menej plytvajú a zároveň efektívnejšie distribuujú dokumenty.
Spoločnosť šetrí zákazníkom náklady na tlač, ktorým sa dá vyhnúť analýzou používania tlačiarní, zefektívňuje toky dokumentov a zabezpečuje optimálne používanie systémov. Podniky tlačia menej a menej plytvajú a zároveň efektívnejšie distribuujú dokumenty.
Leasing pre školy
V rámci plánov financovania nájmu je teraz možné školám ponúknuť oveľa širšiu škálu vybavenia, ktoré pomáhajú spravovať rozpočty a uľahčujú peňažné toky. Zavedenie nového medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS 16 Leases) do udržiavaných škôl a súvisiacich dokumentov všeobecného súhlasu udelených štátnym tajomníkom pre vzdelávanie (SO) otvára veľmi potrebné možnosti nájmu pre udržiavané školy aj akadémie.
Predajný riaditeľ ITQ Eddie Chaplin zdôrazňuje jeden spoločný zdroj odpadu. „Používatelia často stlačia tlačidlo tlače a potom sa rozptyľujú niečím iným alebo jednoducho nikdy nezbierajú svoje dokumenty. Každý deň sa vedľa každej tlačiarne zhromažďuje hromada papiera. Moderné riešenia správy tlače to znemožňujú. Dokumenty sa vytlačia iba v mieste zberu alebo sa žiadosť vymaže po stanovenom čase. Zavedenie riešenia bezpečnej tlače, kde sa tlač uvoľňuje pomocou karty alebo kódu PIN, zvyčajne znižuje objem tlače približne o 20%.
Vďaka horúcemu stolu a hybridnej práci je sofistikovaná správa tlače dôležitejšia. Eddie pokračuje: „Každý stroj musí byť schopný pripojiť sa k tlačiarni, či už je používateľ pravidelne v kancelárii alebo tam celý deň. Je prekvapujúce, ako často je to stále problém! Poskytujeme riešenie, kde notebooky automaticky nájdu najbližšiu tlačiareň a stiahnu ovládač cez WiFi.“
Rozmanitá zákaznícka základňa spoločnosti ITQ zahŕňa hotely, vydavateľov, školy, výrobcov a dokonca aj kostoly. Na pomoc pri riadení nákladov je takmer každému zákazníkovi ponúknutá možnosť prenájmu zariadení pre cenovo dostupný prístup k spoľahlivým a udržiavaným riešeniam tlače.
ITQ spolupracuje so spoločnosťou Siemens Financial Services (SFS) už viac ako 35 rokov. Spoločnosť SFS si po celý čas zachovala svoju pozíciu preferovaného poskytovateľa.
Výhody flexibilného financovania
Pre koncového zákazníka
- Prístup k bezpečným a moderným riešeniam tlače bez veľkých vopred nákladov
- Flexibilné dohody, ktoré uľahčujú aktualizácie
Pre ITQ
- Výplaty v ten istý deň, jednoduché procesy a prístup k ľudskej podpore uľahčujú hladké dokončenie predaja
Kontaktujte nás
Zistite viac o riešeniach financovania od spoločnosti SFS.