Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Inteligentné financovanie pre potravinársky a nápojový priemysel

Priemysel výroby potravín a nápojov sa rýchlo mení, aby sa vyrovnal s meniacou sa povahou ponuky a dopytu, vývojom technológií, digitalizáciou a novými spôsobmi práce. Ako súčasť spoločnosti Siemens jednoznačne rozumieme vybaveniu a technológiám, ktoré poháňajú vaše podnikanie.

Financovanie agilných technológií pre potraviny a nápoje

Ponúkame flexibilné finančné riešenia, ktoré uľahčujú získanie potrebnej technológie, ako je automatizácia spracovania potravín, stroje na formovanie, plnenie a uzatváranie alebo baliace a plniace stroje.

A brewery factory with large stainless steel tanks and pipes, possibly in production.

Výrobca

Aby ste zostali konkurencieschopní v potravinárskom priemysle a nápojov, ste pod tlakom byť efektívnejší, produktívnejší a prispôsobivejší. Naše dostupné možnosti financovania uľahčujú investovanie do strojov, technológií a zariadení, ktoré potrebujete na digitalizáciu, automatizáciu a vytváranie väčšej hodnoty. Úzko spolupracujeme s vami, aby sme pochopili váš projekt a očakávané výsledky vašej plánovanej inštalácie; s platbami prispôsobenými tak, aby boli v súlade s očakávanými výhodami v priebehu času. Či už vymieňate stroje, dodatočnú montáž alebo investujete vo veľkom meradle, budeme s vami spolupracovať na nájdení správneho riešenia.

An engineer is inspecting a tank using a tablet.

Výrobca strojov alebo OEM

Stavebné stroje a technológie, ktoré transformujú výrobu pre vašich zákazníkov, sú jedna vec. Financovanie predaja je úplne ďalšou výzvou. Naše inteligentné možnosti financovania vám uľahčujú ponúknuť svojim zákazníkom financovanie s pridanou hodnotou, ktoré je integrované ako súčasť vášho celkového finančného návrhu — čo znamená viac príležitostí a výberu. Vďaka atraktívnym podmienkam a spoľahlivým poskytovateľom je inteligentné financovanie od spoločnosti Siemens účinným prostriedkom na zabezpečenie predaja a výkonu.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Digitálne podnikové financovanie

Digitalizácia zvyšuje efektivitu, agilitu a konkurencieschopnosť výrobcov potravín a nápojov. Aj keď investovanie do nových technológií môže byť skľučujúce, naše Digital Enterprise podnikové financie zjednodušuje prijatie pomocou prispôsobených platieb založených na výsledkoch. Odstraňujeme počiatočné kapitálové potreby, čo vám umožní vybrať si riešenia na základe vašich obchodných potrieb a plánovanej digitalizácie, nie vášho kapitálového rozpočtu.

Two workers in an automation factory standing in front of a robot used to create or manufacture products.

Financovanie strojov a technológií

Agilné technológie ponúkajú vzrušujúce možnosti pre potravinársky a nápojový priemysel: vyššia produktivita, nižšie prevádzkové náklady, vyššia kvalita. S našimi riešeniami na financovanie strojov a technológií môžete využívať naše dlhoročné skúsenosti v tomto sektore, ktoré vám pomôžu pri výbere technológie - a rad riešení, ktoré vám umožnia investovať bez toho, aby to ovplyvnilo kapitálový rozpočet alebo peňažný tok.

Siemens EPT professionals demonstrate digital payment technology on a large interactive screen

Predĺžené platobné podmienky

V náročnom prostredí je riadenie peňažných tokov kritickejšie ako kedykoľvek predtým. Poskytnutím podmienok až 180 dní pre produkty spoločnosti Siemens vám naše jedinečné zariadenie, rozšírené platobné podmienky, poskytuje ďalší zdroj prevádzkového kapitálu - bez toho, aby to ovplyvnilo existujúce úverové linky. A pretože zariadenie je prepojené s procesom objednávky spoločnosti Siemens, môžete ho ľahko čerpať, kedykoľvek budete potrebovať.

A group of people in an office setting are collaborating on a project without wearing masks.

Finančné programy pre dodávateľov

Nedovoľte, aby predaje klesli kvôli obmedzeniam kapitálového rozpočtu zákazníkov. Financovanie pre partnerov a dodávateľov vám pomôže rozlíšiť vašu hodnotu a umožní zákazníkom zostať konkurencieschopní s najnovšou technológiou potravín a nápojov. Spolupracujeme s výrobcami OEM, distribútormi a predajcami, aby sme ponúkli cenovo dostupné financie a uskutočňujeme obchody. Platíme vám rýchlo a priamo za technológiu, čím zaisťujeme pozitívny peňažný tok.

Illustration of an engineer surrounded by a machine and various icons to illustration data and metrics.

Financovanie dodatočného vybavenia

Keď sa každá investícia skutočne počíta, modernizácia zariadenia môže byť inteligentným spôsobom, ako zostať konkurencieschopný. Modernizácia existujúcich technológií môže výrazne zlepšiť výkon a umožní vášmu podniku rýchlo a nákladovo efektívne reagovať na požiadavky trhu. A pretože vaše finančné prostriedky na dodatočné vybavenie môžeme prispôsobiť tak, aby zodpovedali očakávaným budúcim výhodám, náklady na vašu aktualizáciu sa efektívne zaplácajú vylepšeniami, ktoré prináša v priebehu času.

A man in a brewery is using a tablet to monitor the digitalized food industry.

Výsledky financovania

Rad balíkov šitých na mieru, v ktorých je možné platby zosúladiť s očakávanými obchodnými výsledkami, ako je zlepšenie produktivity, energetická účinnosť, zvýšená kvalita alebo zvýšená agilita. Úzko spolupracujeme so zákazníkmi, aby sme pochopili plánované výsledky z používania novej technológie alebo konkrétneho projektu, aby sme mohli zabezpečiť financovanie a platby s ohľadom na to.

A close-up of a tablet with a white background and a black border, slightly tilted and appearing to be floating in the air.

Software financovanie

Rozsah financovania softvéru na podporu výrobcov potravín a nápojov zlepšujú proces digitalizácie. Medzi ďalšie možnosti patria služby údržby a implementácie pre zákazníkov spoločnosti Siemens.

Realizácia potenciálu: Príbehy o úspechu potravín a nápojov

Od automatizácie spracovania potravín až po dodávateľský reťazec, balenie až po personalizáciu, Finančné služby od spoločnosti Siemens umožňujú výrobcom výrobcov potravín a nápojov na celom svete zvýšiť svoju produktivitu a efektívnosť.

Kde je váš najbližší odborník na finančné služby spoločnosti Siemens?

S odborníkmi na potraviny a nápoje z celého sveta je vždy k dispozícii odborník na finančné služby spoločnosti Siemens, ktorý vám pomôže dosiahnuť úspech vášho projektu. Navštívte miestnu lokalitu vašej krajiny pomocou nižšie uvedených odkazov alebo nás kontaktujte tu.

Súvisiaci obsah