Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo technológia kabeláže FastConnect?

Kabeláž priemyselných závodov je náročná, od odstraňovania káblov a montáže zásuvných konektorov až po pripojenie jadier. FastConnect — káblový systém pre priemyselné siete Ethernet, PROFINET alebo PROFIBUS — znižuje zložitosť tým, že montáž na mieste je rýchla, jednoduchá a spoľahlivá. Systém, ktorý pomáha predchádzať chybám pri inštalácii a zlepšuje prevádzkovú dostupnosť, zahŕňa medené a optické káble a konektory, ako aj napájacie káble.

Kľúčové výhody

24-hodinová ikona so šípkami

Zlepšiť dostupnosť

Tienenie elektromagnetickej kompatibility (EMC) a účinné odľahčenie napätia pomáhajú týmto káblom pracovať v rôznych prostrediach. Naše káble majú spoľahlivý dizajn a certifikácie na podporu vašej prevádzky.

Ikona hodín so šípkou

Ušetrite čas

Zjednodušte svoj systém. Jednoduché, ale efektívne systémy pripojenia šetria drahocenný čas a zdroje na zlepšenie výsledkov.

Biela ikona začiarknutia v tieňovanom poli

Pripojte sa bez chýb

Farebné kódovanie, prednastavené nástroje a dobre definované inštrukčné materiály odstraňujú odhady pri inštalácii.

Odporúčané možnosti

Diagram zobrazujúci továreň s kybernetickým bezpečnostným štítom, ktorý označuje bezpečné priemyselné prevádzky.

Cybersecurity pre priemysel

Bezpečnostné informácie

S cieľom chrániť zariadenia, systémy, stroje a siete pred kybernetickými hrozbami je potrebné implementovať — a neustále udržiavať — holistickú a najmodernejšiu koncepciu priemyselnej bezpečnosti. Produkty a riešenia spoločnosti Siemens tvoria len jeden prvok takejto koncepcie. Viac informácií o priemyselnej bezpečnosti nájdete na stránke.

Ďalšie zdroje

Podrobnosti o produkte

Nástroje a súbory na stiahnutie

Podpora