Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Utility Network je poháňaný Esri

Esri, globálny líder na trhu v oblasti softvéru geografických informačných systémov (GIS), informácií o polohe a mapovania, pomáha zákazníkom uvoľniť plný potenciál údajov na zlepšenie prevádzkových a obchodných výsledkov. Softvér Esri bol založený v roku 1969 v Redlands v Kalifornii, USA, je nasadený vo viac ako 350 000 organizáciách a vo viac ako 200 000 inštitúciách po celom svete. So svojím priekopníckym záväzkom v oblasti geopriestorových informačných technológií spoločnosť Esri vytvára najinovatívnejšie riešenia pre digitálnu transformáciu, internet vecí (IoT) a pokročilú analýzu.

Prečo Správa siete pre nástroje?

- Vizualizujte, analyzujte a upravujte sieť
-Správa aktív

Výhody

  • Zamerané na priemysel
  • Škálovateľná sieť
  • Vysoká vernosť
  • Presadzujte integritu údajov

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje

Viac informácií

Demo odkaz

Predpoklady

ArcGIS Enterprise