Presné údaje, rýchle výsledky a riadené náklady na vývoj sú základnými cieľmi pri testovaní nárazov vozidiel, komponentov a bezpečnostných systémov.
Naše bezpečnostné centrum v holandskom Helmonde je nezávislé skúšobné laboratórium akreditované podľa normy EN ISO/IEC 17025, ktoré podporuje globálny automobilový priemysel pri vytváraní bezpečnejších a inteligentnejších vozidiel. Naše zariadenie pre zrážky a bezpečnosť je známe svojimi jedinečnými špičkovými testovacími a certifikačnými zariadeniami a službami. Naše testovacie centrum ponúka testy bezpečnostných komponentov a systémov pre prilby, bezpečnostné pásy, detské zadržiavacie systémy a kompletné zadržiavacie systémy. Okrem vývojového testovania vykonávame konečné a nezávislé overenie súladu vášho produktu so svetovými normami.
Ponúkame kompletne vybavené zariadenia na vykonávanie testov rôznych automobilových aplikácií, ako sú vývojové testy Active Driver Assistance Systems (ADAS), testy pasívnej bezpečnosti osobných automobilov, testovanie hospodárskej komisie pre Európu (ECE) pre nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou 22 ton a testovanie podľa protokolov NCAP. Dokonca aj letecké sedadlá a testy interiéru sa vykonávajú v našom vnútornom testovacom zariadení.
Prečítajte si viac o testovaní pasívnej bezpečnosti
Prečítajte si viac o testovaní aktívnej bezpečnosti
Testovanie pneumatík
Pneumatiky sú rozhodujúce pre bezpečnosť, komfort a spotrebu vozidiel. Výsledkom je, že testovanie pneumatík je významným záväzkom. Ponúkame najmodernejšie testovacie zariadenie priamo tam, kde patrí: cesta.
Náš tím má rozsiahle znalosti o testovaní pneumatík pomocou unikátneho, interne postaveného jazdného laboratória, merania výkonu pneumatík na akomkoľvek povrchu vozovky a takmer v akomkoľvek stave. Skúšobný príves meria sily a momenty, ktoré vznikajú pri umiestnení pneumatiky na cestu v rôznych situáciách. V predvolenom nastavení sú namontované dve veže. Na jednej strane je nastavenie merania pneumatík pre automobily; na druhej strane je nastavenie merania pneumatík pre motocykle s možnosťou merania pneumatík v uhloch sklonu až do 70 stupňov.
Merania pneumatík pomocou nášho skúšobného prívesu sa zvyčajne vykonávajú na komerčných skúšobných priestoroch v Nemecku alebo Španielsku. Tieto merania sa však môžu vykonávať na akejkoľvek súkromnej alebo verejnej skúšobnej dráhe. Môžeme uľahčiť meranie pneumatík vo vnútornom zariadení podľa výberu zákazníka.
Dodávame údaje o meraní v štandardizovanom formáte (TYDEX). Okrem zhromažďovania vstupov pre náš nástroj na montáž pneumatík a následne pre naše modely pneumatík sa meracie zariadenia používajú aj na validačné a porovnávanie štúdií.
Prečítajte si viac o simulácii a testovaní pneumatík
Pozrite si webinár