Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Posilnite svoju cestu udržateľnosti

Vzduchovo izolované rozvádzače pre primárnu distribúciu

NXAIR M 24 kV, do 25 kA

  • 24 kV, až 25 kA
  • Ideálne pre napájanie, infraštruktúru, priemyselné aplikácie
  • Kompaktný, nenáročný na údržbu, ekologicky udržateľ

NXAIR 50kA

  • Až 17,5 kV, 50 kA, až 4000 A
  • Osvedčené pre komplexné siete a vysoký skratový výkon
  • Aplikácie vypínačov generátora do 15 kV
  • Kompaktný, spoľahlivý a nákladovo efektívny životný cyklus

NXAIR

  • Až 17,5 kV, 40 kA, až 4000 A
  • Pre napájanie, priemysel, offshore aplikácie
  • Maximálna bezpečnosť, vhodný pre obsluhu
  • Vynikajúca hodnota, nízke náklady na životný cyklus

NXAIR C

  • Až 24 kV, 25 kA, do 2000 A
  • Kategória kontinuity služieb LSC2
  • Kompaktná podlaha, flexibilné uvoľnenie tlaku
  • Nízka údržba, šetrné k životnému

NXAIR H

  • Až 36 kV
  • Osvedčené v oblasti napájania, priemyslu, infraštruktúry
  • Minimálna údržba, zabezpečuje nepretržitú prevádzku
VYBRANÉ MOŽNOSTI

Informácie o produkte - NXAirS

NXairs 550+

NXAirS 550+ je kompaktný rozvádzač 12 kV so stredným napätím vzduchom izolovaný s maximálnou šírkou 550 mm na panel. Je vybavený podávačom až 1250A a prúdom prípojnice 2500A, skratovým menom 31,5 kA a klasifikáciou IAC A FLR. Jeho optimalizovaný dizajn znižuje inštalačný priestor a náklady na výstavbu a zároveň umožňuje flexibilnú kombináciu s inými NXAirS.

Reklama na produkt Siemens s elegantným a moderným zariadením s modrou a bielou farebnou schémou.

NXAIRs 12 kV

NXAirS 12 kV je modulárny, kompaktný rozvádzač so stredným napätím vzduchom izolovaný s minimálnou šírkou 550 mm na panel. Podporuje napájací a prípojný prúd až 4000A, skratový výkon 40kA a klasifikáciu IAC A FLR 40kA-1s. Jeho priestorovo úsporný dizajn znižuje náklady na inštaláciu a zároveň umožňuje flexibilnú kombináciu s inými jednotkami NXAirS pre lepšiu funkčnosť.

Ľavý pohľad na stroj Siemens NX Air S s elegantným dizajnom a kovovou povrchovou úpravou.

NXAIRs 24 kV

NXAirS 24kV zaisťuje vysokú dostupnosť počas životnosti vďaka nášmu jemnému dizajnu a systematickej výrobe. Môže byť použitý v systéme do 24kV, 3150A, 31.5kA. Je vyrobený z výroby, kovovo uzavretý a testovaný podľa IEC 62271-200/GB3906.

Systém Siemens NX Air S-24kV s modrou a bielou farebnou schémou.

NXAIRs 40,5 kV

Naše NXAIRs 40,5 kV sú vynikajúcou spoľahlivosťou aj v nepriaznivých podmienkach a maximálnej bezpečnosti. Môže byť použitý v systéme do 40,5kV, 3150A, 31.5kA. Je vyrobený z výroby, kovovo uzavretý a testovaný podľa IEC 62271-200/GB3906.

Elektrická rozvodňa Siemens NX Air S 40,5 kV s veľkým transformátorom a rôznymi elektrickými komponentmi.

Často kladené otázky