Robustný a spoľahlivý dizajn rozvádzača
8BT2 je v súlade s normou IEC 62271-200 a pomáha umožniť kontinuitu služieb s triedou LSC 2B a PM oddielov pre spoľahlivú prevádzku.
8BT2 je kovovo uzavretý, továrenský rozvádzač stredného napätia, ktorý poskytuje robustné a spoľahlivé riešenie pre vnútorné aplikácie do 36 kV.
8BT2, ktorý sa používa v transformátorových a spínacích rozvodniach pre primárnu distribúciu energie, pomáha riešiť prevádzkovú bezpečnosť a environmentálne výzvy využívaním vzduchu ako izolačného média. Využíva tiež vákuovú technológiu, ktorá zabezpečuje nepretržitý servis a ochranu personálu. Ďalšie zvýšenie bezpečnosti personálu pomocou klasifikácie vnútorných oblúkov 8BT2 (IAC A FLR).
8BT2 znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje prevádzku systému vďaka bezúdržbovým spínaciam zariadeniam a intervalom údržby presahujúcim 10 rokov.
Dôverujte výrobne zostavenému a typom testovanému rozvádzaču v súlade s normou IEC 62271-200.
Spoľahnite sa na vzduch ako na vždy dostupné izolačné médium. Využite viac ako 510 000 vzduchom izolovaných panelov Siemens, ktoré úspešne fungujú na celom svete.
Vzduch ako ekologické izolačné médium, 30-ročná dĺžka života a plne recyklovateľné materiály robia z 8BT2 udržateľnú voľbu.
Znížte prevádzkové náklady pomocou 10-ročného intervalu údržby rozvádzačov a bezúdržbových spínacích zariadení. Minimalizujte investície do priestoru a budov pomocou kompaktných panelov a vonkajšieho systému uvoľňovania tlaku.
8BT2 je v súlade s normou IEC 62271-200 a pomáha umožniť kontinuitu služieb s triedou LSC 2B a PM oddielov pre spoľahlivú prevádzku.
Na zvýšenie prevádzkovej bezpečnosti je 8BT2 vybavený rozvádzačom klasifikovaným vnútorným oblúkom (IAC A FLR do 31,5 kA počas trvania oblúka 1 sekundu).
8BT2 využíva vzduch ako izolačné médium a integruje vákuovú technológiu pre riešenie zodpovedné k životnému prostrediu. Je vyrobený z recyklovateľných materiálov, ktoré uľahčujú likvidáciu.