Elektrické nabíjačky VersiCharge 48 A AC sú kompaktné, spoľahlivé a ľahko použiteľné — ideálne pre komerčné lokality, ktoré hľadajú nákladovo efektívne a škálovateľné riešenie nabíjania EV. Flexibilné možnosti platby, ako sú otvorené možnosti platby a bezpečná fakturácia, sú tiež k dispozícii pre komerčné použitie.
- Režim nabíjania úrovne 2
- Výstupný výkon striedavého prúdu: 48 amp/až 11,5 kW
- Zástrčka J1772 s 20 stôpovým káblom a integrovanou správou káblov
- Jednofázový: 208 V/240 V AC, 60 Hz; Vyžaduje sa istič 50 A/60 A.
- Bezpečnosť a normy: cUL uvedené - podľa UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 No.280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 No.281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 No.281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 No.282/NMX-678-Ance
- EMC: FCC, časť 15, trieda A
- 16,10 palca (V) x 7,09 palca (Š) x 3,78 palca (D)
- 17 libier
- Hodnotenie: Vnútorné a vonkajšie, NEMA 4, IK 8
- Prevádzková nadmorská výška: 9 840 ft
- Over-the-Air (OTA) aktualizácia softvéru
- 3-ročná záruka