Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo SICHARGE FLEX

Flexibilný

Preskúmajte modulárne riešenia nabíjania EV, ktoré sa bez námahy prispôsobia akémukoľvek rozloženiu. Vďaka rôznym typom dávkovačov a elektrickým skrinkám zabezpečujú plne dynamické rozdeľovanie energie vo všetkých zásuvkách.

Spoľahlivý

Užite si bezkonkurenčnú spoľahlivosť s inteligentným softvérom poskytujúcim prediktívnu správu a diaľkové monitorovanie pre vysokú dostupnosť. Továrenské predmontované pre bezchybné inštalácie.

Ekonomický

Objavte ekonomickú účinnosť navrhnutú pre optimalizované využitie elektrickej siete. Rozšírte svoju investíciu od malých začiatkov až po výrazný rast, a to všetko pri minimalizácii stavebných prác a priestorových požiadaviek.

Distribuované nabíjanie EV

SICHARGE FLEX - eMobility

Ako to funguje?

SICHARGE FLEX oddeľuje napájanie od zástrčky a poskytuje vám kontrolu nad tým, kde a ako sa nabíjanie dodáva. Centrálna elektrická skrinka dynamicky napája až šesť dávkovačov — umiestnených vo vzdialenosti 300 metrov — pre maximálnu flexibilitu rozloženia. Systém podporuje CCS aj MCS a rozdeľuje energiu plne dynamicky na základe dopytu vozidla v reálnom čase, čo umožňuje krátke časy prestávky a efektívne využitie siete.

Stiahnite si brožúru SICHARGE FLEX

Elektrické skrinky

SICHARGE FLEX

Dynamický, kompaktný a výkonný

Vopred zmontované elektrické skrinky s vysokou hustotou, ktoré poskytujú plne dynamické a škálovateľné nabíjanie až do šiestich zásuviek, s minimálnym priestorom a maximálnou flexibilitou.Kľúčové vlastnosti:

  • Vysoká hustota výkonu: Maximalizujte kapacitu s 656 kW/m².
  • Flexibilné úrovne výkonu: Možnosti od 480 do 1680 kW.
  • Rozšírený dosah: Vzdialenosť dávkovača až 300 metrov.
  • Efektívne zdieľanie energie: Dynamické prírastky 80/120 kW.
  • Jednoduchá inštalácia: Predmontovaný dizajn minimalizuje čas nastavenia.
  • Úspora miesta: Inovatívne chladenie pre zníženú inštalačnú plochu.

Stĺpce dávkovača

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Prispôsobiteľné, elegantné a užívateľsky prívetivé

Kompaktné, intuitívne dávkovače s viacerými možnosťami pripojenia, inteligentnými funkciami a priečinkou vhodnou pre každú lokalitu.Kľúčové vlastnosti:

  • Užívateľské rozhranie: Tlačidlá podpory obrazovky pre jednoduché používanie.
  • Možnosti dávkovača: Jeden alebo dvojitý výstup, CCS, kvapalinou chladený CCS a MCS.
  • Konfigurovateľné: Platobné riešenia, počet zásuviek, dĺžky káblov a reklamná obrazovka.
  • Malá stopa: Minimálny nárok na priestor 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Bezbariérové: V súlade s normou DIN 18040-3.
  • Správa káblov: Pre pohodlie používateľa.

Dávkovacie skrinky

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Výkonný a priestorovo efektívny

Malé zásobníkové skrinky pripravené na hlavu, ktoré poskytujú 375 A CCS nabíjanie s inteligentnými funkciami a minimálnou rozlohou.

Kľúčové vlastnosti:

  • Priestorovo efektívne: Ideálne pre montáž nad hlavou alebo na stenu.
  • Užívateľské rozhranie: LED dióda pre používateľa a indikáciu stavu zásuvky
  • Meranie: Zahŕňa voliteľný jednosmerný meter s certifikáciou MID-om.
  • Malá stopa: Zaberá iba 0,16 m² s CCS 375 A.
  • Výkonný: 375 A nepretržitý cez zásuvku CCS.
SICHARGE FLEX - Nabíjacia infraštruktúra

Nabíjacia infraštruktúra mimo hardvér

SICHARGE FLEX je teraz predstavený a posúva hranice technológie a výkonu.

Tiež by vás mohlo zaujímať

Nabíjanie elektrického autobusu v sklade so solárnymi panelmi viditeľnými na okolitých budovách

DepotFinity - Digitálne riešenia pre sklady

Inteligentné a inteligentné nabíjanie pre váš vozový park

Žena stojí pri elektrickej nabíjačke a nabíja svoje vozidlo.

eMobilita

Preskúmajte Siemens eMobility: Nabíjacia infraštruktúra, softvérové riešenia a služby pre efektívne nabíjanie elektrických vozidiel, ktoré formujú budúcnosť dopravy.

Služby eMobility

eMobility Service - zaviazaný k vašim cieľom

Financovanie inteligentnej infraštruktúry

Financovanie infraštruktúry

Financujeme vaše infraštruktúrne projekty pomocou riešení šitých na mieru pre inteligentné budovy, energetické systémy a dátové centrá — pomáhame vám udržateľne rásť a zároveň chrániť vašu súvahu.