Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Mobile?

Zažite skutočnú slobodu nabíjania s Mobile — kompaktnou jednosmernou nabíjačkou typu plug-and-play, ktorá poskytuje rýchly a spoľahlivý výkon pre automobily, autobusy a nákladné vozidlá. Navrhnutý pre mobilitu prináša vysokovýkonné nabíjanie tam, kde ho potrebujete: v skladoch, dielňach, testovacích miestach alebo na cestách.

  • Ponúka možnosti výkonu od 10 kW do 40 kW (verzia CE) — ideálne pre vozidlá všetkých veľkostí.
  • Nevyžaduje žiadnu pevnú inštaláciu - stačí sa zapojiť a nabíjanie sa spustí automaticky.
  • Kompaktný a prenosný dizajn vyhovuje dynamickým prevádzkam: flotily, údržba, udalosti, rýchle nasadenie.

Kľúčové výhody

Urýchlite prevádzkyschopnosť vozového parku

Umožnite rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom na požiadanie, aby boli vozidlá v prevádzke medzi osobami, autobusmi a nákladnými vozidlami.

Znížte inštalačné úsilie

Nasaďte prenosný hardvér s funkciou plug and play, aby tímy mohli začať rýchlo nabíjať bez zložitého nastavenia.

Rozšíriť prevádzkovú flexibilitu

Premiestnite nabíjačky do skladov, dielní alebo miest podujatí a prispôsobte sa vyvíjaním potrieb vozového parku.

Vybrané funkcie