Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo používať naše vysokovýkonné testovacie laboratórium?

Naše vysokovýkonné testovacie laboratórium v Schaltwerku v Berlíne vykonáva prísne testy ističov a komponentov stredného napätia. Hodnotíme ich skratové schopnosti, kapacitné prepínanie, prúd odolný voči vrcholu a ďalšie dôležité parametre. S maximálnym skratovým prúdom 40 kA pri 19 kV naše nastavenie prispôsobiteľného výkonu zahŕňa transformátory a reaktory, ktoré spĺňajú vaše požiadavky.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Kľúčové výhody

Použite prispôsobiteľné nastavenie

Naše portfólio zahŕňa skratové testy, testy spínacej kapacity, krátkodobé a špičkové prúdové testy, skúšky spínacieho prúdu, skúšky elektrickej vytrvalosti a vykonávanie testov kapacity pre uzemňovacie spínače.

Prístup k vysokovýkonným zariadeniam

Vykonajte svoje testy s dôverou. Maximálny výkon generátora je 1300 MVA a maximálny skratový prúd (jedno- a trojfázový [vrchol/rms]) je 105/40 kA.

Dôverujte akreditovanému laboratóriu

Naše vysokovýkonné skúšobné laboratórium v Schaltwerk v Berlíne je akreditované a spĺňa požiadavky podľa DIN EN ISO/IEC 17025:2018 pre činnosti posudzovania zhody: rozsah akreditácie PINK a PSW.

Odporúčané možnosti

Začnite