Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Kaliber v oblaku

Cloud computing ponúka 24/7/365 prístup k vysoko škálovateľným zoskupeniam vysokovýkonného hardvéru špeciálne vyladeného pre úlohy EDA, s dostatočnou pamäťou pre najväčšie návrhy a prísnymi bezpečnostnými funkciami na ochranu vlastnej IP adresy, čo umožňuje používateľom Calibre NMPlatform optimalizovať zákruty za deň.

Platforma Calibre NMPlatform je pripravená na cloud

Nástroje Calibre sú pripravené na cloud a sú optimalizované pre cloud

Platforma Calibre NMPlatform je optimalizovaná pre cloud, čo vám umožňuje používať existujúce produkty a licencie Calibre NMPlatform dnes. Okrem toho poskytujeme rôzne plány letov v cloude vrátane šablón referenčného prostredia optimalizovaných tak, aby poskytovali výnimočný výkon pri najväčšom pracovnom zaťažení a uľahčili prijatie cloudu. Kombinácia platformy Calibre NMPlatform s cloudovým letovým plánom umožňuje používateľom Calibre NMPlatform maximalizovať hodnotu svojich cloudových výdavkov a zároveň zvýšiť počet návrhových otočení za deň pre ich najväčšie pracovné zaťaženie.

Výber cloudových prostredí

Vložili sme úsilie, aby sme identifikovali najznámejšie metódy práce s hlavnými poskytovateľmi cloudu, aby ste to nemuseli. Užite si flexibilitu pri prijímaní cloudového prostredia, ktoré najlepšie vyhovuje vašim prevádzkovým a obchodným potrebám, s vedomím, že akákoľvek voľba vám poskytne prevádzkovú a nákladovú efektívnosť.

Spoločnosti môžu implementovať svoje prostredie cloud computingu s vedením svojho zástupcu Calibre, aby zaistili najlepší výber zdrojov a konfiguráciu siete. Menšie spoločnosti sa môžu rozhodnúť používať cloudové prostredie prevádzkované konzultáciou alebo spravované cloudové prostredie, ktoré poskytuje výhody cloud computingu bez nákladov na vnútornú údržbu.

Najznámejšie metódy spustenia overovania návrhu Calibre IC v cloude

Spoločnosť Siemens EDA spolupracovala so spoločnosťami AWS a Annapurna Labs na vyhodnocovaní výsledkov zo série referenčných hodnôt toku Calibre spustených vo výrobnom virtuálnom súkromnom cloude (VPC) spoločnosti Annapurna, ktorý je hosťovaný na AWS. Spustenie aplikácií Calibre v cloude môže poskytnúť dvojnásobnú výhodu: dizajnérske tímy nemusia čakať na dostupnosť miestnych výpočtových zdrojov a dizajnérske spoločnosti majú možnosť zvýšiť dostupné výpočtové zdroje počas obdobia špičkového alebo kritického dopytu, alebo keď chcú využiť škálovateľnosť Calibre na zvýšenie počtu návrhových otočení za deň. Spustenie viacerých aplikácií Calibre v rôznych scenároch a podmienkach nám umožnilo definovať súbor najznámejších metód (BKM) na spustenie Calibre v cloude. Tieto BKM obsahujú všeobecné odporúčania pre EDA v cloude, ako aj konkrétne odporúčania na optimalizáciu overovania dizajnu Calibre IC v cloudovom prostredí.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Často kladené otázky o Calibre in the cloud

Zdroje cloudu Calibre

Ste pripravení dozvedieť sa viac o Calibre?

Sme pripravení odpovedať na vaše otázky! Kontaktujte náš tím ešte dnes

Zavolajte: 1-800-547-3000