Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

DIRTT Walls je poháňaný DIRTT Environmental Solutions

DIRTT je lídrom v prefabrikovanej modulárnej konštrukcii a poskytuje viacobchodné systémy pre biologické vedy, komerčné, zdravotnícke, vzdelávacie, pohostinské a verejné priestory. Naše stavebné riešenia kombinujú fyzické výrobky s digitálnymi nástrojmi, aby poskytovali vysoko výkonné interiéry s voľnosťou dizajnu, efektívnosťou a predvídateľnými nákladmi, harmonogrammi a výsledkami. Riešenia DIRTT vyrábané mimo prevádzky s presnosťou za 21 dní alebo menej, dodávajú sa pripravené na rýchle a čisté inštalácie, čím znižujú harmonogramy výstavby až o 30%. Modularita DIRTT, navrhnutá pre dlhodobú prispôsobivosť, zjednodušuje priebežnú údržbu a umožňuje interiérom prispôsobiť sa alebo prekonfigurovať podľa vývoja potrieb.

Prečo Montované stenové systémy na mieru?

Nástenné systémy DIRTT kombinujú modularitu a prefabrikáciu na transformáciu interiérovej konštrukcie a zefektívňujú projekty od začiatku do konca. Vďaka rôznym možnostiam vrátane masívnych stien, sklenených stien, kombinovaných stien a skladacích stien poskytuje DIRTT bezkonkurenčnú všestrannosť, flexibilitu a výkon. Steny vyrobené mimo prevádzky s najlepšími dodacími časmi v priemysle, dorazia pripravené na rýchle a čisté inštalácie, aby realizovali projekty v zlomku času. Steny DIRTT Walls sú vysoko prispôsobiteľné, podporujú jedinečné návrhy a zároveň sa bezproblémovo integrujú so zvyškom vašej stavby. Dirtt Walls ponúka širokú škálu materiálov, povrchových úprav a možností integrácie, dosahujú vzhľad a výkon trvalých konštrukcií a zároveň zostávajú prispôsobivé do budúcnosti. Môžu byť demontované, premiestnené alebo prekonfigurované podľa vývoja potrieb, čím chránia vašu investíciu. Či už hľadáte akustiku, estetiku alebo udržateľnosť, steny DIRTT poskytujú vysoko kvalitné a odolné riešenie pripravené na budúcnosť.

Aplikácia vied o živote DIRTT masívnych stien

Výhody

  • Urýchľuje časové harmonogramy výstavby až o 30%
  • Zjednodušuje obchodnú koordináciu pomocou čistých a rýchlych inštalácií
  • Znižuje riziká projektu s istotou v nákladoch, harmonograme a výsledkoch
  • Modulárny dizajn zaisťuje budúcu pripravenosť prostredníctvom prispôsobivosti
  • Podporuje ciele ekologického budovania pomocou udržateľných materiálov a postupov
  • Modularita uľahčuje údržbu a znižuje náklady na deň 2

Kľúčové funkcie