Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

DIRTT Modular Electrical System je poháňaný DIRTT Environmental Solutions

DIRTT je lídrom v prefabrikovanej modulárnej konštrukcii a poskytuje viacobchodné systémy pre biologické vedy, komerčné, zdravotnícke, vzdelávacie, pohostinské a verejné priestory. Naše stavebné riešenia kombinujú fyzické výrobky s digitálnymi nástrojmi, aby poskytovali vysoko výkonné interiéry s voľnosťou dizajnu, efektívnosťou a predvídateľnými nákladmi, harmonogrammi a výsledkami. Riešenia DIRTT vyrábané mimo prevádzky s presnosťou za 21 dní alebo menej, dodávajú sa pripravené na rýchle a čisté inštalácie, čím znižujú harmonogramy výstavby až o 30%. Modularita DIRTT, navrhnutá pre dlhodobú prispôsobivosť, zjednodušuje priebežnú údržbu a umožňuje interiérom prispôsobiť sa alebo prekonfigurovať podľa vývoja potrieb.

Prečo Rýchle pripojenie napájania?

Vylepšite prepojenú infraštruktúru vo svojom priestore pomocou predmontovaných modulárnych elektrických riešení DIRTT. Predmontované a ukončené boxy zariadení sú inštalované v DIRTT Walls počas prefabrikácie, čím sa znižuje čas a náklady na mieste. Presná výroba zaisťuje presnosť umiestnenia do 1/16“. Zónový prístup k elektrickej distribúcii zaisťuje rýchlu inštaláciu a ľahké úpravy neskôr. Vďaka modulárnej flexibilite sa DIRTT Electrical prispôsobí vášmu rozsahu a podmienkam na mieste. Po odoslaní sa steny skončia na svoje miesto a elektrické postroje sa bezproblémovo zapoja do modulárnej kabeláže, čo ušetrí až 70% práce v porovnaní s konvenčnými konštrukciami. Elektrické systémy DIRTT, navrhnuté pre dnešné potreby a budúci rast, ponúkajú možnosť ľahkého merania.

Výhody

  • Rýchly a efektívny proces inštalácie
  • Flexibilný dizajn umožňuje jednoduché budúce úpravy
  • Zjednodušuje koordináciu a plánovanie na mieste
  • Šetrí až 70% pracovných hodín na mieste
  • Škálovateľné pre projekty akejkoľvek veľkosti

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty