Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

COVE™ Treatment Area je poháňaný DIRTT Environmental Solutions

DIRTT je lídrom v prefabrikovanej modulárnej konštrukcii a poskytuje viacobchodné systémy pre biologické vedy, komerčné, zdravotnícke, vzdelávacie, pohostinské a verejné priestory. Naše stavebné riešenia kombinujú fyzické výrobky s digitálnymi nástrojmi, aby poskytovali vysoko výkonné interiéry s voľnosťou dizajnu, efektívnosťou a predvídateľnými nákladmi, harmonogrammi a výsledkami. Riešenia DIRTT vyrábané mimo prevádzky s presnosťou za 21 dní alebo menej, dodávajú sa pripravené na rýchle a čisté inštalácie, čím znižujú harmonogramy výstavby až o 30%. Modularita DIRTT, navrhnutá pre dlhodobú prispôsobivosť, zjednodušuje priebežnú údržbu a umožňuje interiérom prispôsobiť sa alebo prekonfigurovať podľa vývoja potrieb.

Prečo Budúcnosť starostlivosti o pacienta?

Vertikálna skúška klinického pozorovania COVE spochybňuje myšlienku, že viac priestoru sa rovná lepšej starostlivosti. Keď sa kódy a postupy menia, zdravotnícke systémy čelia zvýšenému tlaku na maximalizáciu svojho priestoru. Potrebujete spôsob, ako vyvinúť existujúce budovy, aby ste optimalizovali plochu bez toho, aby ste ohrozili funkcie alebo skúsenosti pacienta. Musí sa to tiež robiť spôsobom, ktorý obmedzuje narušenie vášho zariadenia a starostlivosti, ktorú poskytujete. Ako vyrobený modul zdravotnej starostlivosti obsahuje COVE všetky základné vlastnosti štandardnej skúšobne do výrazne menšej stopy. Zvýšte priepustnosť svojho oddelenia rýchlejším spracovaním pacientov s naliehavou starostlivosťou s nízkou ostrosťou. Znížte svoj plán výstavby využitím výkonu prefabrikovanej modulárnej konštrukcie s DIRTT. Zlepšiť starostlivosť o pacienta. Skráťte čakacie časy. Získajte lepšiu prevádzkovú optimalizáciu bez obetovania dizajnu alebo udržateľnosti.

Výhody

  • Urýchľuje časové harmonogramy výstavby až o 30%
  • Rýchla výroba zaisťuje rýchle dodanie
  • Dizajn zameraný na pacienta uprednostňuje wellness a pohodlie
  • Navrhnuté pre dlhovekosť s 10-ročnou zárukou na výrobky DIRTT
  • Rýchla a čistá inštalácia minimalizuje prestoje a prerušenie
  • Ponúka niektoré možnosti prispôsobenia materiálov, povrchových úprav a meraní

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje