Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
PORADENSKÉ SLUŽBY

Plánovanie logistickej stratégie

Transformujte svoj dodávateľský reťazec na agilnú operáciu s nadmerným základom firemnej stratégie. Získajte alternatívy dizajnu pre výnimočnú kvalitu služieb a nákladovú efektívnosť.

Navigácia v stratégii a plánovaní dynamických dodávateľských reťazcov

Bojujte proti rastúcim nákladom na logistiku — ktoré môžu dosiahnuť 10% až 20% vašich nákladov — pomocou inteligentnejšieho dodávateľského reťazca. Každá logistická sieť je jedinečná, formovaná históriou a akvizíciami. Preto vytvárame udržateľné logistické siete formované podľa vášho podnikania. Vytvorte najefektívnejšie štruktúry na optimalizáciu vašich výsledkov a úspechu.

Udržujte prispôsobivosť svetu VUCA (volatilita, neistota, zložitosť, nejednoznačnosť). Strategické plánovanie sietí je rozhodujúce pre orientáciu v zmenách a vytváranie ciest rastu.

Uistite sa, že vaša logistická sieť vyváži konkurenčné požiadavky na základe našich skúseností a odborných znalostí:

  • Poskytnite výnimočný zákaznícky servis
  • Podporovať vzťahy s dodávateľmi
  • Umožnite flexibilitu pri prerušeniach
  • Kontrola nákladovej efektívnosti
  • Zabezpečte environmentálnu zodpovednosť
a man and woman writing on a glass board

Excelujte s našimi službami

Obstarávanie

Vyvážte bezpečnosť s nákladmi transformáciou pomocou inteligentných stratégií zosúladených s digitálnymi riešeniami.

Digitálne dvojité modely

Získajte personalizované digitálne modely dvojčiat a vykonajte simulácie scenárov, aby ste získali informácie.

Digitálne dvojité prehľady

Identifikujte silné, slabé stránky a príležitosti na úsporu.

Plánovanie polohy

Vytvárajte odolné plány polohy s personalizovanými prehľadmi.

Optimalizácia toku

Optimalizujte tok siete testovaním rôznych scenárov.

Integrovaná prichádzajúca logistika

Využite strategický prichádzajúci dizajn, optimálne pridelenie výroby a ďalšie.