Rýchlostný adaptér
K dispozícii pre SINAMICS CU320-2 - nepretržité vysokorýchlostné získavanie dát až do 8 kHz do databázy Industrial Edge (IE). Tento adaptér umožňuje možnosti pre pokročilú analýzu a priehľadnosť stavu systému jednotky kedykoľvek.
S aplikáciou Drive Connector SINAMICS Industrial Edge môžete plne integrovať pohonné systémy SINAMICS do platformy Industrial Edge. To umožňuje zaznamenávať, zhromažďovať a analyzovať údaje nízkofrekvenčného a vysokofrekvenčného meniča na mieste. To pripravuje cestu pre ďalšiu analýzu a optimalizáciu hnacieho ústrojenstva.
Okrem adaptérov máte prístup na vyhradenú stránku Informácie o stave jednotky pre každú pripojenú jednotku SINAMICS 2. generácie, kde nájdete článok, sériové číslo a verziu firmvéru, stav jednotky a údaje o teplote objektov jednotky týchto jednotiek.
Analyzujte svoje nízkofrekvenčné a vysokofrekvenčné meniče pomocou okrajovej aplikácie — stačí integrovať svoje prevodníky SINAMICS do platformy Industrial Edge cez Drive Connector SINAMICS.
Použite aplikáciu Drivetrain Analyzer Edge na prístup k týmto údajom a vyhodnotenie ich na mieste. Vaše údaje môžu byť v prípade potreby presmerované aj do cloudových systémov, ako je napríklad Insight Hub.
Drive Connector SINAMICS ponúka rôzne adaptéry na prenos dát. Konfigurácia je jednoduchá — pri použití vysokorýchlostných adaptérov sa vysokofrekvenčné dáta dodávajú nepretržite v reálnom čase na základe CU320-2.

K dispozícii pre SINAMICS CU320-2 - nepretržité vysokorýchlostné získavanie dát až do 8 kHz do databázy Industrial Edge (IE). Tento adaptér umožňuje možnosti pre pokročilú analýzu a priehľadnosť stavu systému jednotky kedykoľvek.

K dispozícii pre jednotky s internou funkciou sledovania — Vytvorte časovo definovanú snímku údajov jednotky na získavanie dát až do 2 kHz. Porovnať stav stroja v rôznych časoch; povoliť analytiku pre plánovanie údržby.

Nepretržité získavanie dát do 10 Hz na IE Databus a simulácia dát pohonu na generovanie hodnôt vo formáte nízkorýchlostného adaptéra bez skutočnej jednotky. Základné štatistiky ako energetická účinnosť v analyzátoroch pohonu Edge.

Kontinuálne vysokorýchlostné získavanie dát až do 4 kHz na IE Databus. Tento adaptér otvára dvere pre pokročilú analýzu a zhromažďovanie údajov z SINAMICS G220 — vysokovýkonného pohonu s premenlivou frekvenciou pre všetky priemyselné odvetvia.