Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite je vaše lokálne softvérové riešenie na monitorovanie stavu vašich strojov z jedného pohodlného miesta. Bez námahy spracujte snímač a čoskoro bezsenzorové údaje, aby ste získali jasný prehľad o prevádzkovom stave všetkých vašich strojov. Možnosti bezproblémovej integrácie vám umožňujú extrahovať nespracované údaje z vášho hardvéru a poslať ich priamo do vášho vlastného analytického softvéru na ďalšiu hĺbkovú analýzu.

Znížte neplánované prestoje pomocou AI Analytics

Detekujte anomálie a vznikajúce problémy týždne pred zlyhaním pomocou vstavaných algoritmov AI a intuitívnych indikátorov v štýle semaforu Umožnite svojmu tímu údržby, aby konal proaktívne — nevyžadujú sa žiadne odborné znalosti v oblasti dátovej vedy.

Užite si rýchle a jednoduché nasadenie

Pripojte zariadenia pohonného ústrojenstva akéhokoľvek výrobcu pomocou otvorených, zdokumentovaných rozhraní s nulovým blokovaním dodávateľa. Vyberte si spôsob zhromažďovania, spracovania a používania vašich údajov — výlučne v rámci vašej vlastnej infraštruktúry.

Monitorujte všetky svoje aktíva

Dohľad na jednotlivé komponenty hnacieho ústrojenstva alebo celé flotily vo viacerých závodoch z jedného rozhrania. Znížte neplánované prestoje až o 45% a predĺžte životnosť majetku o 20— 30% prostredníctvom cielenej údržby založenej na údajoch.

Vybrané funkcie

Prediktívna údržba s Industrial AI

Vstavané algoritmy AI automaticky zisťujú anomálie a vznikajúce problémy skôr, ako sa premenia na nákladné poruchy. Komplexné údaje o strojoch sa premietajú do jasných indikátorov v štýle semaforov, ktoré poskytujú operátorom a manažérom zariadení okamžitý prehľad o stave stroja a požadovaných činnostiach.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0-Predvídateľná údržba-s priemyselom-AI-1280x720

Univerzálna kompatibilita a otvorená architektúra

Pripojte zariadenie hnacieho ústrojenstva prakticky akéhokoľvek výrobcu, bez ohľadu na vek alebo typ, pomocou otvorených, zdokumentovaných rozhraní. Bezproblémová integrácia s existujúcimi IT/OT systémami prostredníctvom štandardných protokolov, ako sú MQTT, gRPC a OPC UA — s nulovým zablokovaním dodávateľa.

D8ee7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Univerzálna kompatibilita-a-open-architektúra-1280x720

Škálovateľné monitorovanie aktív vo vašom vozovom parku

Podrobne monitorujte jednotlivé komponenty hnacieho ústrojenstva alebo dohliadajte na celé flotily na viacerých linkách a zariadeniach z jedného jednotného rozhrania. Nepretržitý zber údajov v reálnom čase pomocou technológií založených na senzoroch a bezsenzorových technológiách zabezpečuje úplné pokrytie vašej inštalovanej základne.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Monitorovanie škálovateľného majetku vo vozidlá-1280x720

Lokálne zabezpečenie a zvrchovanosť údajov

Vaše dáta zostávajú neustále vo vašej vlastnej infraštruktúre, chránené šifrovanou komunikáciou a kontajnerovou architektúrou kybernetickej bezpečnosti priemyselnej úrovne. Udržujte plnú kontrolu nad prístupom a používaním pri splnení náročných priemyselných a regulačných noriem.

91C3BD77-CE36-42d2-82FF-3FAED1fc16d3-Bezpečnosť a suverénnosť dát v priestoroch 1280x720

Intuitívne rozhranie pre každého člena tímu

Účelovo vytvorené používateľské rozhranie odstraňuje tréningové prekážky a umožňuje tímom údržby a prevádzky pracovať nezávisle od prvého dňa — nevyžadujú sa žiadni externí odborníci. Premeňte zložité nespracované údaje na jasné a praktické poznatky pre plánovanie údržby a každodenné prevádzky.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuitívne rozhranie pre každého člena tímu-1280x720