Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Žena sedí pred počítačom a upravuje tenderný 3D model robotickej lišty v Solid Edge.
Dizajnové centrum

Softvér na vývoj produktov Designcenter Solid Edge

Zlepšite procesy vývoja produktov pomocou softvéru pre návrh, inžinierstvo a validáciu. Využite výhody ľahko použiteľných nástrojov pre mechanický a elektrický dizajn, simuláciu, výrobu, technické publikácie, správu údajov a ďalšie.

Zariadenie Siemens Xcelerator X Mhero sa zobrazuje na bielom pozadí.

Predstavujeme Designcenter: Solid Edge 2026

Pozrite sa zvnútra na to, čo je nové, od vylepšeného 3D dizajnu až po možnosti kreslenia a modelovania zostáv založených na umelej inteligencii.

Čo je to Designcenter Solid Edge?

Designcenter Solid Edge je portfólio cenovo dostupných a ľahko použiteľných softvérových nástrojov, ktoré riešia všetky aspekty procesu vývoja produktu. Designcenter Solid Edge kombinuje rýchlosť a jednoduchosť priameho modelovania s flexibilitou a ovládaním parametrického dizajnu — čo je možné pomocou synchrónnej technológie.

Prečo práve Designcenter Solid Edge?

Získajte konkurenčnú výhodu pomocou nástrojov, ktoré vám pomôžu podporovať inovácie, urýchliť čas uvedenia na trh, zlepšiť kvalitu výrobkov, znížiť chyby a pomôcť vám realizovať cenové prémie. Nahraďte odpojené staršie konštrukčné systémy plne integrovaným riešením pre celý proces vývoja produktu.

30% Rýchlejší dizajn

Vďaka technológii Designcenter Solid Edge a synchrónnej technológii zákazníci zaznamenali priemernú úsporu času o 30 až 50 percent pri nových dizajnoch produktov.

40% Lepší výkon

Zákazníci tvrdia, že sú schopní upravovať zostavy o 40 percent rýchlejšie ako s konkurenčným CAD softvérom, čo šetrí čas a zdroje.

20% Rýchlejšia spolupráca

Zákazníci Designcenter Solid Edge uviedli priemernú úsporu času o 20 percent pri spolupráci s internými tímami, dodávateľmi a klientmi.

Kalkulačka návratnosti investícií Designcenter Solid Edge

Pozrite sa na úspory času a nákladov, ktoré môžete očakávať, keď prejdete zo svojho súčasného CAD systému na Designcenter Solid Edge

Propagačný obrázok softvéru Solid Edge Advanced PMI s 3D modelom mechanickej časti.

30% zľava Designcenter X Solid Edge: Automatické výkresy

Aktualizujte validáciu a optimalizáciu dizajnu a zároveň znižujte náklady na vývoj pomocou automatizácie kreslenia založenej na umelej inteligencii.

Zažite slobodu Designcenter

Bezproblémovo rozšírte svoje podnikanie bez toho, aby ste ohrozili integritu údajov využitím najkomplexnejšieho a najflexibilnejšieho softvérového balíka v dizajnérskom a strojárskom priemysle na vývoj produktov. S Designcenter sa môžete vyvíjať a skúmať príležitosti pre inovácie v tempe, ktoré vyžaduje trh.

Kreslenie podzostáv návrhu korvety CAD a kompletnej montáže.

Spolupráca novej generácie

Okamžite, bezpečne a ľahko spolupracujte s kolegami, partnermi a zákazníkmi s naším riešením novej generácie cloudovej spolupráce Teamcenter Share.

Tím skúma projekt na tablete v kancelárii.

Prečítajte si viac o Designcenter X Solid Edge

Získajte viac informácií o funkciách a škálovateľných úrovniach aplikácie Designcenter X Solid Edge.

PRÍBEHY O ÚSPECHU ZÁKAZNÍKOV

Zistite, prečo si firmy vyberajú Designcenter Solid Edge

Obraz Siemens Xcelerator X s dvoma ľuďmi nosenými náhlavnými súpravami VR a dvoma rôznymi robotickými ramenami na rozmazanom pozadí.

Zákazníci spoločnosti Designcenter Solid Edge

Objavte, ako spoločnosti urýchľujú inovácie od dizajnu až po výrobu.

Najlepší a najrýchlejší návrhový softvér.

Joel G., Výskum a vývoj
Malý podnik

Obrovský montážny výkon.

Thulani N.,
Aplikačný inžinier, malé podnikanie

Najlepší softvér na modelovanie 3D dizajnu vo svojej triede.

William H.,
Projektový manažér, Malý podnik

Prípadová štúdia

Zlepšenie efektívnosti dizajnu pomocou spolupráce s CAD

SKARTEK využíva Designcenter Solid Edge a Teamcenter na zefektívnenie dizajnu a komunikácie, od cenových ponúk až po výrobu, čím sa celkový čas projektu skracuje o 30 percent.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Spoločnosť:SKARTEK

Priemysel:Industrial machinery

Poloha:Vlčkovce, Slovakia

Softvér Siemens:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Často kladené otázky