Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Stolný počítač zobrazujúci nejaký počítačovo animovaný dizajn.

CAD integrovaná simulácia

Použite jednu spoločnú architektúru pre bezproblémovú škálovateľnosť od dizajnérskej simulácie až po analytické počítačové inžinierstvo (CAE). Zvýšte výkon a skráťte čas vývoja pomocou dizajnu založeného na simulácii NX.

30-dňová bezplatná skúšobná verzia

Vyskúšajte NX Design Simulation

Zažite výhody samotného vykonávania simulácie návrhu v prostredí CAD pomocou skúšobnej skúšky Design Simulation.

Grafika časti v NX s tepelnou analýzou zobrazujúcou väčšinou modrú, zelenú a žltú farbu.

Vstavané nástroje na simuláciu NX CAD

S NX CAD už nemusíte používať rôzne aplikácie a softvérové nástroje na simuláciu pri navrhovaní a validácii produktov. Analýzu a CAE môžete vykonávať na začiatku procesu navrhovania so zabudovanými simulačnými schopnosťami integrovanej v CAD.

Škálovateľná simulácia pre dizajnérov

Vďaka schopnosti urýchliť proces prieskumu dizajnu a optimalizácie až o 90% umožňuje NX Performance Predictor dizajnérom NX preskúmať možné možnosti rýchlejšie ako tradičné nástroje a procesy. NX Performance Predictor umožňuje návrh založený na simulácii skôr v dizajnovom cykle. Dizajnéri môžu vykonávať jednoduché simulácie, čím uvoľňujú simulačných inžinierov pre zložitejšie simulácie. Vaša analýza je tiež spojená s Simcenter 3D, čo znamená, že môžete vykonať hĺbkovú simuláciu vašej časti na validáciu, pripravenú na výrobu.

NX Performance Predictor vám umožňuje simulovať diely, ktoré vytvoríte, v reálnom čase a zároveň skúmať rôzne možnosti dizajnu a materiálu. Umožňuje dizajnérom robiť najlepšie rozhodnutia a zároveň vám umožní preskúmať viac konceptov bez prototypov a fyzického testovania.

NX Performance Predictor module open in NX CAD, showing a

Simulácia návrhu na overenie výkonu

Rýchlo porovnávajte alternatívy návrhu a optimalizujte výkonové charakteristiky od najskorších fáz procesu navrhovania pomocou nástrojov integrovaných v dizajne integrovaných pohybových, štrukturálnych a tepelných simulačných nástrojov v NX.

Simulácia už nie je len nástrojom na overenie výkonu — stáva sa organickou súčasťou vývojového procesu v rámci koncepcie a dizajnu. Simulácia pomáha dizajnérom vytvárať lepšie a robustnejšie návrhy skôr v procese vývoja a zároveň urýchľuje celkový čas potrebný na vydanie plánu - čo znamená rýchlejší čas uvedenia na trh.

A heat transfer analysis run at various loads to validate and optimize the performance of the impact screwdriver design.

Optimalizácia topológie

Automatizujte zlepšovanie konštrukčných návrhov pri splnení všetkých požiadaviek na výkon, materiál a výrobu pomocou NX Topology Optimizer. Vytvárajte návrhy vo fáze koncepčného návrhu, ktoré sú optimalizované pre pevnosť, materiál a ďalšie.

NX Topology Optimizer poskytuje možnosť pridávať rôzne konštrukčné a výrobné obmedzenia na kontrolu výsledkov optimalizácie, ako je symetria konštrukcie, posunutie, lúpanie, miešanie, aditívne uhly prevesenia, aditívne samonosné a aditívne šírenie materiálu, formovanie, odlievanie, obrábanie a vytláčanie.

Pokročilú optimalizáciu topológie je možné vykonať aj prenosom do Simcenter 3D.

A gearbox mount in NX CAD with a NX Topology Optimizer window open

Animácie v dizajnoch

Využite rýchlu a jednoduchú aplikáciu na analýzu pohybu na štúdium kinematického správania návrhov pomocou softvéru NX. Jednoducho použiteľná pohybová aplikácia vám pomôže vytvárať kinematické štúdie na začiatku procesu navrhovania. Tieto štúdie skracujú čas potrebný na vytvorenie presnej digitálnej makety, takže navrhnutím je možné stráviť viac času.

Keď vyrábate výrobky s pohyblivými časťami, musíte ich vidieť v akcii. Musíte poznať kinematické vlastnosti, ako sú posuny, rýchlosti, zrýchlenia a dokonca aj kolízie.

Image of 3D heavy machinery assembly with a  translucent motion envelope analysis created in NX Animation Designer.

Analýza pohybu

Preskúmajte výkon zostavy na začiatku vývoja rýchlou konverziou zostavy CAD na funkčný pohybový model. NX Motion vám umožňuje získať prehľad o výkonnosti produktu animáciou, grafovaním a porovnávaním reakcií, rýchlostí a zrýchlení.

S NX Motion môžete vykonávať analýzu pohybu, ako je kinematická analýza, kontrola rušenia, artikulácia, dynamická analýza a analýza kontaktov. Štrukturálnu analýzu môžete vykonať aj prostredníctvom priameho prenosu zaťaženia do NX Design Simulation.

Motion analysis being done on a wing design in NX CAD

Validácia lisovaných dielov a simulácia vstrekovania

Posúďte tvarovateľnosť plastových častí pomocou radu nástrojov NX. Nástroje na validáciu a analýzu toku foriem sú určené na použitie dizajnérmi v počiatočných fázach vývoja produktu a sú plne integrované s funkciami dizajnu NX.

A molded part

Prietokové a tepelné CFD simulácie

Vykonajte prietokové a tepelné simulácie v dizajnovom prostredí, aby ste zefektívnili proces návrhu a prijímali rozhodnutia rýchlejšie s NX CFD Designer.

Môžete simulovať pomocou vnútorných a vonkajších analýz tekutín v ustálenom stave; laminárnych, turbulentných a prechodných tokov; kvapalín a plynov; konjugovaného prenosu tepla a pórovitých médií. Potom si pozrite výsledky analýzy v NX alebo otvorte model v Simcenter FLOEFD pre pokročilejšiu simuláciu.

A screenshot of NX CAD software showing NX CFD Designer, a simulation of thermal and flow simulation in a valve assembly.

Analýza CFD

Pripravte a vyhodnoťte simulácie prietoku kvapaliny CFD a prenosu tepla pomocou Simcenter FLOEFD, plnohodnotné riešenie analýzy 3D výpočtovej dynamiky tekutín (CFD). Vďaka integrácii Simcenter FLOEFD do NX môžete vykonávať analýzy a spustiť simulácie „čo keby“ pomocou ľahko použiteľných sprievodcov, ktorí identifikujú optimálny dizajn na začiatku procesu navrhovania.

Fluid flow simulation in a piston valve with Simcenter FLOEFD for NX
Prípadová štúdia

DENSO

Computer program dashboard showing a heatmap of a machine part
Case Study

Automating simulation processes to streamline automotive design workflows

Spoločnosť:DENSO

Priemysel:Automotive & transportation

Poloha:Kariya, Aichi, Japan

Softvér Siemens:NX, Simcenter 3D Solutions, Teamcenter