Nové aktualizácie pre Designcenter NX jún 2025
Nalaďte sa na tohtoročný ročník Čo je nové v Designcenter NX premiérové video, kde sa dozviete o všetkých najnovších a najlepších funkciách a vylepšeniach NX.
V rámci cyklu nepretržitého vydávania NX software neustále pridávame nové funkcie založené na inováciách našich CAD expertov, ako aj priamej spätnej väzbe od používateľov NX, ako ste vy.
Vydanie NX z júna 2025 obsahuje cloudovú spoluprácu, pohlcujúci dizajn a nástroje s podporou AI, ako aj niektoré úplne nové funkcie, ako sú NX Inspector a NX DFM Advisor — toto je premiéra, ktorú si nechcete nechať ujsť.
Spoločnosť Siemens Designcenter umožňuje bezšvové digitálne vlákno
NX je srdcom Dizajnové centrum, najkomplexnejší softvérový balík pre vývoj produktov s bezkonkurenčnou škálovateľnosťou, flexibilitou a funkčnosťou.
Vďaka štyrom úrovniam cloudového softvéru CAD vám Designcenter umožňuje bezproblémové škálovanie od štartovania na podnikovú úroveň a navrhovanie v prehliadačoch aj stolných aplikáciách so 100% vernosťou údajov.
Unikátne integrácie v rámci platformy Siemens Xcelerator vám umožnia spolupracovať v rôznych disciplínach a vytvoriť komplexné digitálne vlákno pre váš produkt od počiatočného návrhu konceptu až po výrobu a správu životného cyklu.
NX X - cloudové produktové inžinierstvo
Štyri úrovne cloudových CAD riešení
Preskúmajte riešenia NX X Design. NX X Design Essentials, Standard, Advanced a Premium, postavené na spoločnej základnej súprave funkcií, pridávajú funkcie, aby vyhovovali potrebám najnáročnejších dizajnérskych tímov.
Každá úroveň poskytuje vysokovýkonné možnosti CAD a vstavanú správu údajov v cloudovom prostredí a prostredí SaaS. Rovnaké údaje môžete používať bez prekladu na ľubovoľnú úroveň NX X a rozširovať svoje riešenie NX X s rastom vašej organizácie.
NX X je plne interoperabilný so všetkým ostatným softvérom Siemens Xcelerator a dokáže bezproblémovo zdieľať dáta, aby sa zlepšila spolupráca a urýchlilo návrhové a výrobné cykly.
Uvoľnite neobmedzenú flexibilitu pomocou licencovania založeného na hodnote
Licencovanie založené na hodnote je flexibilný, škálovateľný a nákladovo efektívny spôsob, ako rozšíriť svoje možnosti NX o širokú škálu pokročilých a špecializovaných funkcií. Aj keď licencovanie založené na hodnote NX X nie je v tomto vydaní novinkou, mnohé z nových funkcií a funkcií dostupných v tomto vydaní sú odomknuté prostredníctvom licencovania tokenov. S licenciou NX X Value Based Licensing odomknete okamžitý prístup k novým funkciám po ich vydaní — nie sú potrebné žiadne ďalšie nákupy, licencie ani manuálne aktualizácie.
Jednoducho si zakúpte skupinu plávajúcich licenčných tokenov NX X Value Based Licensing pre svoj tím a začnite využívať možnosť v NX na automatické odhlásenie doplnkového modulu pre jeho hodnotu tokenu. Akonáhle zatvoríte NX X alebo prestanete používať modul, doplňujúci modul sa automaticky znova začiarkne a použité tokeny sa vrátia do fondu vášho tímu.
Nové dizajnové funkcie s podporou AI v NX CAD
NX X Copilot
Urobte si rozhovor v prirodzenom jazyku s Design Copilot NX a získajte poradenstvo o používaní NX software a doplnkových modulov. Kopilot, ktorý je poháňaný generatívnou AI a veľkými jazykovými modelmi, zakladá svoje odpovede na dokumentácii konkrétnej verzie NX, ktorú používate.
Dokonca poskytne odkazy na úplnú dokumentáciu, ak chcete ďalšie informácie, a môžete spustiť akékoľvek príkazy, ktoré spomína kopilot, nasmerujú jeho odpovede. Umiestnite kurzor myši na príkaz a zistite, kde sa nachádza v používateľskom rozhraní pre budúce použitie.
NX hlas
Interagujte s NX X Copilot intuitívne a bez námahy pomocou hovorených hlasových príkazov. NX Voice skutočne žiari pre používateľov NX Immersive Designer alebo dotykovej obrazovky.
Budúcnosť dizajnu je pohlcujúca
NX pohlcujúci dizajnér
Vytvárajte, prezerajte a upravujte 3D CAD návrhy ako nikdy predtým vo virtuálnej realite alebo rozšírenej realite s plným prístupom do celého pracovného priestoru NX prostredníctvom fyzických aj virtuálnych monitorov.
S modelom môžete buď komunikovať priamo s ručnými ovládačmi, alebo používať NX ako obvykle a vidieť okamžitú aktualizáciu zmien v AR alebo VR. Jednoducho prepínajte medzi tradičným a pohlcujúcim inžinierstvom s plne obojsmerným rozšírením NX CAD do virtuálneho priestoru.
Pohlcujúci spolupracovník NX
Zažite pohlcujúcu recenziu dizajnu na ďalšej úrovni s NX Immersive Collaborator, pretože môžete spolupracovať so svojimi kolegami v rovnakom priestore virtuálnej reality.
Spustite reláciu spolupráce priamo z pracovného priestoru NX niekoľkými kliknutiami. Celá škála nástrojov na kontrolu návrhu vám umožňuje merať, hodnotiť a komentovať jednotlivé časti alebo celé zostavy.
Displej Sony XR namontovaný na hlave
Preskúmajte pohlcujúce inžinierstvo: Navrhnuté v exkluzívnej spolupráci so spoločnosťou Siemens Displej Sony XR namontovaný na hlave a ovládače sú optimalizované špeciálne pre 3D dizajn.
Dvojité 4K mikroorganické LED displeje (OLED) znamenajú bezkonkurenčnú vernosť pri prezeraní návrhov. Unikátne ručné ovládače umožňujú presné ovládanie gestami popri vstupoch myši a klávesnice v hybridných pracovných postupoch. Starostlivá ergonómia vám umožní pohodlne pracovať dlhšie, zatiaľ čo sklopný priezor umožňuje plynulý multitasking a plynulé prechody do a z pohlcujúceho zážitku.
Nové doplnkové moduly v NX jún 2025
Kontrola prvého článku a riadenie charakteristík
Pridajte do digital twin dvojčaťa vášho produktu charakteristiky založené na modeloch a definujte následnú kvalitu a výrobné procesy s novým prelomovým modulom NX Inspector. Designcenter je prvou natívnou platformou CAD, ktorá implementuje štandard charakteristík založeného na modeloch konzorcia Digital Metrology Standards Consortium.
Dizajn pre kontroly výroby
Automatizujte včasné hodnotenie výrobnosti pomocou nového poradcu NX Design for Manufacture (DFM). Môže analyzovať vaše údaje, identifikovať potenciálne výzvy a poskytnúť praktickú spätnú väzbu. Ak využívate Teamcenter Integration for NX, môžete generovať prehľady, ktoré môžete zdieľať s kolegami a partnermi, pričom tieto informácie môžete využívať na podporu ďalších pracovných postupov.
Prietok kvapaliny a tepelná simulácia
Prvýkrát získate prístup k možnostiam prietoku tekutín a tepelnej simulácie priamo v pracovnom priestore NX CAD s NX CFD Designer. Tento modul je úplne nový nástroj na simuláciu dizajnu powered by technológiou Simcenter™ FLOEFD.
Je navrhnutý tak, aby bol ľahko použiteľný pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s CFD, s robustnou automatizáciou, ktorá rieši zložité úlohy, ako je detekcia objemu tekutín a sieťovanie vo vašom mene. Rýchlo vyhodnoťte celý rad prevádzkových scenárov a variácií geometrie naraz a porovnajte výsledky.
Aktualizácie schopností v NX jún 2025
NX Náčrt
Zažite pokoj a načrtnite slobodnejšie a prirodzenejšie, pretože viete, že NX sa za vás môže postarať o geometrickú presnosť. Nová kontrola náčrtu automaticky skontroluje, či náčrt neobsahuje bežné problémy „blízko chýb“, ako sú čiary, ktoré nie sú celkom rovnobežné alebo krivky, ktoré nie sú celkom dotyčné. Problémy sa zobrazujú v grafickom okne a navigátor náčrtov a NX môže automaticky opraviť problémy jediným kliknutím.
NX Realize Shape
Preskúmajte nové príkazy v rámci NX Realize Shape. Nové príkazy Blend Curve on Surface a Chamfer Cage pridávajú ešte väčšiu flexibilitu k modelovaniu poddelenia v NX na vytváranie komplexnej a organickej geometrie.
Kosená klietka vám poskytuje jemnejšiu kontrolu nad prechodovými oblasťami na konštrukcii použitím skosení na klietku ovládajúcu delené telo. Blend Curve on Surface umožňuje upravovať krivky priamo na povrchu deleného telesa pre rýchlejší a intuitívnejší pracovný postup.
Sprievodca formami NX
Rýchlo si pozrite vplyv zmien, pretože štandardné diely sa teraz aktualizujú v reálnom čase pri nastavovaní konfigurácií. Navrhujte chladiace systémy lepšie a rýchlejšie vďaka vylepšenému dizajnu chladiacich kanálov s intuitívnym priamym vytvorením kanálov.
Znížte riziko porúch a zlepšite kvalitu hotových lisovaných výrobkov pomocou simulácie plnenia formy. Správy o nákladoch na formy sú teraz kompatibilné s zložitejšími návrhmi foriem a môžete generovať podrobný návrh výrobných správ, aby ste označili potenciálne problémy so zainteresovanými stranami.
Predictor výkonnosti NX
Získajte ešte vyššiu úroveň prehľadu o výkonnosti vašich produktov pri rôznych nákladoch. Teraz môžete spúšťať analýzy mechanického namáhania z NX Performance Predictor naprieč celými zostavami, ako aj jednotlivými časťami.
Vyskúšajte NX X: Naše riešenie SaaS CAD
NX X je cloudový SaaS NX, ktorý poskytuje plný výkon dizajnových možností NX prostredníctvom troch škálovateľných možností sedadiel. NX X je možné ľahko nainštalovať do vašich zariadení bezšvové konektivita. Postavená na architektúre NX môžete pokračovať v spolupráci v rôznych disciplínach s nulovou stratou dát — s dôverou v možnosti bezpečnej správy údajov.
Skúste pred nákupom stiahnutím 30-dňovej skúšobnej verzie.