Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

EasyWOOD NC je poháňaný DDX

DDX je medzinárodná spoločnosť špecializujúca sa na vývoj softvéru CAD/CAM pre CNC obrábacie centrá. Od roku 2001 poskytuje skupina inovatívny, spoľahlivý a ľahko použiteľný softvér prevádzkovateľom dreva, kameňa, skla a kompozitných materiálov.<br/>Pomáhajú tiež viac ako 10 000 zákazníkom z celého sveta vyhrať ich každodenné výzvy tým, že im umožňujú dosiahnuť svoje produktívne ciele a dosiahnuť vyššie štandardy efektívnosti.<br/>DDX HQ sa nachádza v Brembate di Sopra (Bergamo, Taliansko). Sú tiež prítomné lokálne so štyrmi pobočkami v Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Švajčiarsku. To zaisťuje neustálu komerčnú, technickú a podpornú pomoc na mieste.

Prečo Je to náš dotykový CAD/CAM softvér pre CNC obrábanie dreva.?

EasyWOOD NC je naše palubné riešenie CAD/CAM, ktoré prináša dizajn, obrábanie a riadenie priamo do CNC strojov. Navrhnutý pre stolárov, výrobcov nábytku a skríň, zjednodušuje výrobu pomocou dotykového rozhrania, pokročilej správy nástrojov, 3D simulácie a podpory 5 osí. Vďaka týmto funkciám zvyšuje efektivitu, presnosť a jednoduchosť použitia pri akomkoľvek pracovnom procese spracovania dreva.

Výhody

  • S EasyWOOD NC máte prístup k technickej podpore v reálnom čase priamo z rozhrania stroja. Následne môžete rýchlo vyriešiť problémy, minimalizovať prestoje stroja a udržiavať hladký chod výroby bez toho, aby ste prerušili pracovný tok.
  • Jednoducho vytvárajte a spravujte výrobné zoznamy s materiálmi, hardvérom a vybavením potrebným na dokončenie vášho parametrického projektu a jeho spracovanie. Jedným kliknutím upravte rozmery alebo premenné, aby ste skrátili čas nastavenia a urýchlili úpravy úloh.
  • EasyWOOD NC umožňuje vkladať, usporiadať a optimalizovať všetky vaše nástroje priamo na CNC stroji. To vám pomôže dosiahnuť vyššiu presnosť a zároveň predĺžiť životnosť nástroja pre lepšiu účinnosť obrábania.

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

17″ monitor s rozlíšením 1280 x 1024 alebo s rozlíšením 1920 × 1080 Full HD

Procesor INTEL® Core™ i3 (alebo ekvivalentný) 32- alebo 64-bitový alebo INTEL® Core™ i7

40 GB k dispozícii na pevnom disku alebo na SSD

Buď 2 GB alebo 8 GB (alebo vyššie)

Kompatibilné so sériami OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX alebo AMD Radeon™ RX

Microsoft® Windows® 10 (obmedzená podpora pre Windows 7 SP1 a Windows 8)

Pre správu licencií v cloude je potrebné pripojenie k internetu