Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

EasySTONE NC je poháňaný DDX

DDX je medzinárodná spoločnosť špecializujúca sa na vývoj softvéru CAD/CAM pre CNC obrábacie centrá. Od roku 2001 poskytuje skupina inovatívny, spoľahlivý a ľahko použiteľný softvér prevádzkovateľom dreva, kameňa, skla a kompozitných materiálov.<br/>Pomáhajú tiež viac ako 10 000 zákazníkom z celého sveta vyhrať ich každodenné výzvy tým, že im umožňujú dosiahnuť svoje produktívne ciele a dosiahnuť vyššie štandardy efektívnosti.<br/>DDX HQ sa nachádza v Brembate di Sopra (Bergamo, Taliansko). Sú tiež prítomné lokálne so štyrmi pobočkami v Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Švajčiarsku. To zaisťuje neustálu komerčnú, technickú a podpornú pomoc na mieste.

Prečo Je to dotykový softvér CAD/CAM pre výrobu CNC kameňa.?

EasySTONE NC je dotykové riešenie CAD/CAM určené na použitie na stroji pri výrobe kameňa. Slúži CNC operátorom pracujúcim s prírodnými a syntetickými kameňmi, keramikou a podobnými materiálmi.

Tento nástroj ponúka intuitívne vstavané ovládanie, prepojenie pracovných postupov medzi kanceláriou a strojom a znižuje zložitosť nastavenia manipuláciou s dizajnom, parametrickým modelovaním a priamym nahrávaním do CNC v jednom rozhraní.

Výhody

  • Obsluhujte svoju CNC pracovnú stanicu bez námahy s jednoduchým dotykovým rozhraním EasyStone NC. Navrhnutý pre priamu interakciu, skracuje krivku učenia, urýchľuje nastavenie a umožňuje operátorom riadiť úlohy obrábania rýchlo a sebavedome.
  • Prispôsobte EasySTONE NC vašim výrobným potrebám. Nakonfigurujte štandardné alebo pokročilé parametre a prispôsobte nastavenia nástroja, aby ste vytvorili pracovné postupy prispôsobené vašej výrobnej ploche. Tým sa zabezpečí maximálna flexibilita, presnosť a produktivita pri každom projekte.
  • Rozšírte svoje možnosti pomocou modulárnych doplnkov, ako sú Nesting, DDXPhoto, Automatic CAM, 3D Profiles a správa zdvíhacích dosiek. Každý modul zvyšuje výkon, automatizuje kľúčové procesy a umožňuje efektívne škálovať vaše CNC operácie.

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

17″ monitor s rozlíšením 1280 x 1024 alebo s rozlíšením 1920 × 1080 Full HD

Procesor INTEL® Core™ i3 (alebo ekvivalentný) 32- alebo 64-bitový alebo INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (obmedzená podpora pre Windows 7 SP1 a Windows 8)

Buď 2 GB alebo 8 GB (alebo vyššia) RAM

Kompatibilné so sériami OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX alebo AMD Radeon™ RX

40 GB k dispozícii na pevnom disku alebo na SSD

Pre správu licencií v cloude je potrebné pripojenie k internetu