Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

EasySTONE® je poháňaný DDX

DDX je medzinárodná spoločnosť špecializujúca sa na vývoj softvéru CAD/CAM pre CNC obrábacie centrá. Od roku 2001 poskytuje skupina inovatívny, spoľahlivý a ľahko použiteľný softvér prevádzkovateľom dreva, kameňa, skla a kompozitných materiálov.<br/>Pomáhajú tiež viac ako 10 000 zákazníkom z celého sveta vyhrať ich každodenné výzvy tým, že im umožňujú dosiahnuť svoje produktívne ciele a dosiahnuť vyššie štandardy efektívnosti.<br/>DDX HQ sa nachádza v Brembate di Sopra (Bergamo, Taliansko). Sú tiež prítomné lokálne so štyrmi pobočkami v Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Švajčiarsku. To zaisťuje neustálu komerčnú, technickú a podpornú pomoc na mieste.

Prečo Je to softvér CAD/CAM na optimalizáciu obrábania kameňa.?

EasyStone® je riešenie CAD/CAM určené pre 3-, 4- a 5-osové CNC obrábacie centrá spracovávajúce prírodný kameň, keramiku a syntetické materiály.

Je zameraný na výrobcov kameňa, používateľov CNC v dielni a výrobcov kamenných panelov, ktorí potrebujú úplné ovládanie od návrhu až po kód stroja. Rieši problémy, ako je neefektívne vytváranie ciest nástrojov, odpad materiálu prostredníctvom hniezdenia, riadenie viacerých strojov a import rôznych formátov súborov.

Výhody

  • Ovládajte celý proces obrábania kameňa z jednej platformy. Navrhnite v 3D, optimalizujte hniezdenie na zníženie množstva odpadu a automaticky generujte presné CNC programy. To vám pomôže ušetriť čas a zaistiť bezproblémový pracovný postup od konceptu po hotový kus.
  • Zjednoťte svoju výrobnú linku v rámci jedného modulárneho softvéru. EasyStone vám umožňuje programovať a monitorovať 6-osové roboty, CNC a kĺbové ramená spoločne. Zefektívnenie automatizácie nebolo nikdy jednoduchšie. Zlepšite presnosť a zvýšite produktivitu v celom závode.
  • Jednoducho spravujte viacero CNC strojov alebo celú výrobnú linku z jedného rozhrania. Synchronizujte operácie a zdieľajte projekty medzi strojmi, aby ste maximalizovali prevádzkyschopnosť, skrátili čas nastavenia a zvýšili celkovú efektivitu výroby.

Kľúčové funkcie

Case Study

Marble Senco

Marble Senco

Marmi Senco (Brescia) je spoločnosť s dlhou históriou. Špecializuje sa na spracovanie mramoru Botticino. Každý deň si firma vyberá pre svoje kamenárske operácie EasyStone® a Nesting.

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

17″ monitor s rozlíšením 1280 x 1024 alebo s rozlíšením 1920 × 1080 Full HD

Procesor INTEL® Core™ i3 (alebo ekvivalentný) 32- alebo 64-bitový alebo INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (obmedzená podpora pre Windows 7 SP1 a Windows 8)

Buď 2 GB alebo 8 GB (alebo vyššia) RAM

Kompatibilné so sériami OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX alebo AMD Radeon™ RX

40 GB k dispozícii na pevnom disku alebo na SSD

Pre správu licencií v cloude je potrebné pripojenie k internetu