Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Skupina produktov prevodníka DC-DC SINAMICS.
POHONNÁ TECHNOLÓGIA

Portfólio prevodníkov Siemens DC-DC

Optimalizujte produktivitu, účinnosť a spoľahlivosť komponentov integráciou úložných systémov do radu pohonov s našimi meničmi DC-DC. Regeneračná energia môže byť dočasne uložená a použitá v procese, dodávaná do pohonnej zostavy počas špičkového zaťaženia alebo použitá ako záloha pri výpadkoch napájania.

PRIEMYSELNÉ ENERGETICKÉ RIEŠENIA

Spoľahlivé prevodníky DC-DC pre každú potrebu

Nájdite riešenie na mieru pre každú aplikáciu, výkon a požiadavky zo širokej škály konvertorov DC-DC SINAMICS.

Spoľahlivý:

  • Určené pre priemyselné aplikácie
  • Osvedčená technológia podporená odbornosťou spoločnosti Siemens
  • Vysoká spoľahlivosť a prevádzková bezpečnosť vďaka výnimočnej kvalite výrobkov a výroby

Kombinovateľné:

  • Jednoduché spárovanie so SINAMICS S120 pomocou rovnakých nástrojov
  • Hladko interaguje s ostatnými komponentmi SINAMICS S120
  • Pripája rôzne zdroje energie k odkazu SINAMICS S120

Všestranný:

  • Vyhovuje požiadavkám kompaktných alebo SINAMICS S120 DC-DC DC Converters
  • Pripája batérie alebo ultračipy v rámci pohonných systémov
  • Zjednodušuje pripojenie pomocou širokých možností komunikačného rozhrania
  • Podporuje špecifické aplikácie, ako je napríklad technológia testovacieho stánku

Prehľad pohonov s premenlivou frekvenciou SINAMICS

Jednoducho a efektívne riešte akúkoľvek aplikáciu pohonu s rodinou SINAMICS od spoločnosti Siemens v oblasti nízkeho aj jednosmerného napätia. Harmonizované pohonné komponenty sa bezproblémovo koordinujú, zatiaľ čo efektívne systémy riadenia pohybu sa ľahko integrujú do hnacej súpravy a existujúcich systémov automatizácie.

Skupina riešení pohonov s premenlivou frekvenciou SINAMICS.

Často kladené otázky

Čo ak potrebujem viac miesta v ovládacej skrini?

Séria produktov SINAMICS DCP (DC Power Converter) obsahuje všetky komponenty prevodníka DC-DC v jednom kompaktnom zariadení. Je pripravený na okamžité použitie bez ďalšieho inžinierstva. Jednoducho implementujte rozšírenie napájania paralelným pripojením niekoľkých DCP SINAMICS.

Ako prevodník peňazí a zosilňovača dokáže SINAMICS DCP pripojiť dva systémy jednosmerného napätia na rôznych úrovniach napätia pre ľahkú výmenu energie. Vyžaduje to menej komponentov a šetrí inštalačný priestor.

Spoločnosť Siemens ponúka SINAMICS DCP 250kW, zariadenie, ktoré dokáže realizovať výstupné napätie až 1200 V a je optimálnym základom pre navrhovanie a implementáciu skúšobných stojanov pre elektrické vozidlá v súlade s rastúcimi požiadavkami automobilového priemyslu.

Sú tieto meniče DC-DC udržateľné?

Technológia SINAMICS DCP výrazne znižuje špičkové zaťaženie energiou a ušetrí až 70% spotreby nafty. V automobilových testovacích stánkoch funguje SINAMICS DCP ako prevodník na zosilnenie a optimalizuje napájanie meničov vozidiel v testovacích systémoch elektrických pohonných jednotiek.

Pre priemyselné odvetvia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti je kľúčová integrácia skladovania energie. Preto SINAMICS DCP ponúka transformačné riešenie, ktoré spĺňa požiadavky moderného priemyslu usilujúceho sa o udržateľnejšie a energeticky účinnejšie postupy.

Ako tieto meniče DC-DC fungujú s inými riešeniami SIAMICS?

Modul motora z viacosového systému SINAMICS S120 je základnou súčasťou prevodníka DC-DC SINAMICS S120. Pridaním doplnkových komponentov sa z neho stáva kompletný prevodník DC-DC, ktorý je možné individuálne prispôsobiť aplikácii. Tento modulárny prístup umožňuje jednoduchú integráciu do radu pohonov SINAMICS S120 mechanicky, elektricky a softvérovo. Vytvára tiež synergické efekty, ako je jednotný vzhľad a pocit, použitie existujúcich komunikačných rozhraní a univerzálny dizajn.

Objavte možnosti