Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Touchscreen Intercom Stations for Outdoor Areas je poháňaný COMMEND

Commend je globálnym lídrom v oblasti interkomových a bezpečnostných komunikačných riešení. Už viac ako 50 rokov spoločnosť vyvíja inovatívne systémy pre hlasovú, video a kontrolu prístupu, ktoré sa používajú v kritických infraštruktúrach, budovách, zdravotníctve, doprave, ako aj v priemysle a logistike.

S viac ako 25 000 inštalovanými systémami vo viac ako 80 krajinách znamená Commend skratku Trusted. Komunikácia. Vždy.: poskytuje najvyššiu kvalitu hlasu, kybernetickú bezpečnosť, spoľahlivosť a bezproblémovú integráciu do existujúcich IT a bezpečnostných prostredí.

Prečo Spoľahlivá dotyková komunikácia pre vonkajšie priestory?

Vonkajšie interkomové stanice s dotykovou obrazovkou poskytujú spoľahlivú komunikáciu v náročných vonkajších prostrediach. S ochranou proti poveternostným vplyvom IP65 sú určené na prevádzku v daždi a snehu. Flexibilné rozloženie obrazovky umožňuje použitie pri dverách, informačných a tiesňových volacích termináloch, ovládacích pultoch a pre internú komunikáciu, čo poskytuje intuitívne a prispôsobiteľné komunikačné riešenie.

Odporúčaná vonkajšia dotyková interkomová stanica

Výhody

  • Robustná ochrana IP65 pre vonkajšie použitie. Dotyková obrazovka zostáva spoľahlivá a ľahko ovládateľná aj v daždi a snehu.
  • Rôzne rozloženia obrazovky umožňujú prispôsobenie používateľského rozhrania presne podľa aplikácie vrátane dverí, informačných a tiesňových terminálov, ovládacích pultov a internej komunikácie.
  • Spolu s IP Secure Connector stanice automaticky zisťujú pokusy o manipuláciu a zabraňujú prístupu k sieti a otváraču dverí.
  • Voliteľný indukčný zosilňovač poskytuje jasnú hlasovú komunikáciu pre ľudí so sluchovým postihnutím a načúvacími prístrojmi.

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...

Komunikácia vstupu do budovy

Pri vchodoch do budov poskytujú dotykové interkomové stanice Commend komunikáciu s návštevníkmi a podporujú prístup k príslušnému kontaktu. Prispôsobiteľné rozloženie obrazovky umožňuje prispôsobenie rozhrania rôznym požiadavkám, napríklad na príjem, informácie alebo tiesňové hovory.