Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

clever.EMS je poháňaný cleverwatt GmbH

clewatt podporuje spoločnosti v digitálnej transformácii ich energetického manažmentu dvojnásobným prístupom:

Po prvé, softvér cleverwatt automaticky vygeneruje hĺbkovú optimalizačnú správu, odhaľuje existujúce neefektívnosti a identifikuje potenciál konkrétnych úspor.

Po druhé, platforma Cleverwatt poháňaná umelou inteligenciou inteligentne riadi flexibilné aktíva spotrebúvajúce energiu, aby výrazne znížila náklady na energiu prostredníctvom optimalizovaného posunu zaťaženia založeného na údajoch.

Prečo Inteligentné riadenie flexibilných energetických aktív?

Systém clever.EMS umožňuje MSP znižovať náklady na energiu a pripojiť sa k novému trhu s energiou prostredníctvom viacúčelovej optimalizácie výrobných a spotrebných aktív. Je ľahko nastavený a prevádzkuje nezávisle od výrobcu a bez námahy umožňuje prepojiť rôzne aktíva s potenciálom flexibility, ako sú systémy akumulátorov, vykurovacie a chladiace zariadenia, infraštruktúra nabíjania EV alebo systémy stlačeného vzduchu.

Schéma systému riadenia energie

Výhody

  • Znížené náklady na energiu: clever.EMS náklady na elektrinu o > 20% prostredníctvom optimalizácie na viacnásobné použitie. Využíva flexibilné aktíva na súčasné zníženie vysokých poplatkov za sieť, zníženie priemernej kúpnej ceny za kWh a zvýšenie vlastnej spotreby.
  • Jednoduchá integrácia heterogénnych aktív: clever.EMS umožňuje plug-and-play nastavenie nezávislé od výrobcu. Platforma rýchlo integruje rôzne flexibilné aktíva, čo umožňuje zákazníkom využiť (predtým neprístupný) plný potenciál flexibility pre optimalizáciu.
  • Využite flexibilitu na strane dopytu: Prístup k DSR je teraz dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Umožňuje MSP znižovať náklady na energiu a udržať si konkurencieschopnosť na globálnom trhu a zároveň je kľúčovým stavebným prvkom na to, aby energetická transformácia našej spoločnosti skutočne fungovala.

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...

C&I Optimalizácia batérie

Clever.EMS umožňuje výrobcom batérií ponúknuť svojim zákazníkom C&I aj viacúčelovú optimalizáciu integráciou wutg Clever.ems. Týmto spôsobom výrazne klesá návratnosť investícií batérií v segmente C&I. Okrem toho umožňuje spoločnú optimalizáciu s inými flexibilnými aktívami.