Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Ikona veľkého X s nástrojom návrhára panelov na pozadí.

Interaktívna ukážka

Zistite, ako vám naše inteligentné nástroje môžu pomôcť rýchlo a efektívne vytvárať obvody.

NAJLEPŠIA HODNOTA

Prečo ísť štandardne?

prenosný počítač s obrazovkou schematického výkresu Capital X Panel Designer.
  • 1 rok inštalovateľného lokálneho prístupu Capital Panel Designer
  • 1 rok prístupu k cloudu Capital X Panel Designer
  • Cloudová spolupráca s členmi tímu v reálnom čase. Funkcie spolupráce, ako sú úpravy v reálnom čase, prístup pre viacerých používateľov a zdieľané knižnice, sú k dispozícii iba v cloudovej verzii
  • Plný prístup k elektrickým, pneumatickým, hydraulickým, P&ID obvodom
  • Rovnaký formát súboru pre jednoduchý prenos z offline do online a naopak
  • Samostatné platformy pre flexibilitu. Cloud verzia podporuje spoluprácu, zatiaľ čo on-premises podporuje prácu offline pre jedného používateľa
  • Najlepšia hodnota. Dve samostatné riešenia v rámci jedného predplatného, z ktorých každé je vytvorené pre konkrétny pracovný postup

Ochrana vašich údajov

Capital Panel Designer (on-premises) je navrhnutý pre offline prostredia, ako je uvedenie do prevádzky na mieste. Po jednorazovej online aktivácii funguje úplne offline a ukladá vaše údaje lokálne na pracovnej ploche.

Navrhnuté pre dokonalosť elektrického dizajnu

Capital Panel Designer (on-premises) je powered by Vecta.io, plnohodnotným interným CAD editorom, ktorý pomáha elektrotechnikom vytvárať schémy a obvody s pozoruhodnou rýchlosťou, presnosťou a výnimočným používateľským zážitkom.

Plná kompatibilita medzi offline a online verziami

Obe verzie zdieľajú rovnaký formát súboru, čo umožňuje manuálny prenos súborov. Súbory môžete nahrávať z offline verzie do cloudu alebo sťahovať cloudové súbory na použitie v režime offline. Nesynchronizujú sa však automaticky ani neinteragujú priamo.

Podobné rozhranie, bezproblémový zážitok

Capital Panel Designer (on-premises) zdieľa rovnaké ľahko použiteľné a výkonné rozhranie od Capital X Panel Designer, ktorý vám poskytuje rovnaké nástroje na produktivitu na jednoduchšie a rýchlejšie vytváranie obvodov.

Podpora viacerých formátov súborov

Importujte Visio, DXF, SVG a exportujte do mnohých formátov.

Logo pre Capital X Panel Designer zobrazené na bielom pozadí.

Preskúmajte podrobnosti o produkte Capital X Panel Designer

Kľúčové funkcie, výhody a pokročilé nástroje, ktoré vám pomôžu pracovať rýchlejšie, lepšie spolupracovať a efektívne navrhovať.

Jedno predplatné, dve platformy

Či už spolupracujete v cloude alebo pracujete na mieste bez internetu, štandardný plán vám poskytuje plný prístup k obom verziám Capital Panel Designer.

Dvaja inžinieri sa zapojili do diskusie o projekte pri stole vybavenom notebookom a elektrickým výkresom schém.

Capital X Panel Designer - cloudové elektrické CAD

Capital X Panel Designer je navrhnutý pre moderných inžinierov, ktorí oceňujú tímovú spoluprácu a okamžitý prístup z akéhokoľvek zariadenia. Bezpečne umiestnený v cloude vám umožňuje navrhovať a zdieľať elektrické schémy bez akýchkoľvek inštalácií.

Capital X Panel Designer je ideálny pre distribuované tímy, agilné inžinierske pracovné postupy a používateľov, ktorí potrebujú spolupracovať na rôznych miestach, zjednodušuje riadenie verzií, zjednodušuje spätnú väzbu a udržuje vaše projekty dostupné a aktuálne. Vychutnajte si výkonné nástroje CAD, automatické aktualizácie a bezproblémovú spoluprácu, a to všetko vo vašom prehliadači.

Dvaja inžinieri v tvrdých klobúkoch a bezpečnostných vestách s notebookom na stavenisku.

Capital Panel Designer (on-premises) - offline elektrický CAD

Tento inštalovateľný softvér založený na počítači je vytvorený pre prostredia, kde je prístup na internet obmedzený alebo je ochrana osobných údajov rozhodujúca. Je nainštalovaný lokálne a zabezpečuje bezpečné ukladanie vašich projektov a údajov vo vašich vlastných systémoch.

Ideálne pre inžinierov pracujúcich vo vysoko bezpečných odvetviach, vzdialených miestach alebo uvedení do prevádzky na mieste, poskytuje všetky možnosti, ktoré potrebujete na vytváranie, úpravu a správu schém bez toho, aby ste sa spoliehali na pripojenie k internetu. Navrhnutý pre efektívnosť a jednoduchosť použitia vám umožňuje produktívnu prácu, dokonca aj offline.

Často kladené otázky

Zistite viac o Capital X Panel Designer

Notebook na stole s elektrickými schémami na obrazovke.

Funkcie a výhody

Preskúmajte kľúčové funkcie a nástroje na zvýšenie produktivity, ktoré nás odlišujú. Prezrite si knižnicu symbolov a stiahnite si symboly zadarmo.

Žena pracujúca na notebooku zobrazuje na obrazovke elektrické schémy.

Zákaznícke recenzie

Prečítajte si spätnú väzbu od našich používateľov. Pozrite sa, čo hovoria elektrotechnici o Capital X Panel Designer v týchto overených recenziách.

Traja kolegovia hovoria okolo notebooku v modernej kancelárii.

Pomoc a podpora

Odošlite prípady podpory a získajte prístup k ďalšiemu informačnému obsahu v Centre podpory (iba pre licencovaných používateľov) alebo nájdite riešenia prostredníctvom diskusií o komunite používateľov na komunitnej stránke Capital X Panel Designer.

Začnite

Flexibilný elektrický CAD s rozšírenými možnosťami pre moderné panelové dizajnérske tímy. V rámci jedného predplatného získate prístup k cloudovým natívnym aj lokálnym elektrickým CAD prostrediam.