Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
Odznak pre akreditáciu Building X od WiredScore. Hovorí sa v ňom: „Akreditované riešenie WiredScore 2024. „

Akreditovaná stavebná platforma

Building X je uznávaná spoločnosťou WireScore ako akreditované riešenie.

Prečo Fire Manager a Fire Connect?

Spravujte požiarnu bezpečnosť svojich budov pomocou diaľkového uvedenia do prevádzky a monitorovania požiarnych systémov, jednoduchého testovania detektorov s testovaním bez rušenia (DFT), nahlasovania systému a efektívneho plánovania údržby. Použite Fire Manager a Fire Connect na:

  • Monitorujte stavy stránok na jednom paneli s prístupom k živým a historickým údajom
  • Ušetrite čas a zvýšte svoju efektivitu pomocou plánovania údržby, vykonávania a podávania správ
  • Zostaňte informovaní o stavoch svojich stránok prostredníctvom prispôsobených upozornení a priameho prístupu k testovacím údajom detektora — kedykoľvek a kdekoľvek.
Kľúčové vlastnosti

Zvýšte požiarnu bezpečnosť pomocou diaľkového riadenia

Prezrite si živé incidenty a využívajte historické údaje

Sledujte prebiehajúce udalosti na vašom webe a prijímajte živé údaje o incidentoch.

Nastavte prispôsobené upozornenia a zobrazte podrobné informácie o lokalite. Prispôsobte si svoj informačný panel pomocou farebne kódovanej kategorizácie pre ľahkú správu incidentov.

Prístup k historickým údajom vrátane histórie udalostí a minulých incidentov na analýzu.

Snímka obrazovky prehľadu udalostí milánskych stránok z aplikácie Building X Fire Manager.

Prístup k najdôležitejším údajom kdekoľvek a kedykoľvek

Fire Manager je dodávaný s natívnou aplikáciou pre iOS a Android Fire Connect, ktorú si môžu zamestnanci zariadenia a poskytovatelia služieb stiahnuť.

Použite ho na získanie prehľadu stavov stránok, ako aj živých incidentov. Získajte prístup k histórii udalostí, prehliadajte minulé incidenty, nastavte mobilné push upozornenia a vykonajte testy detektorov (iba inžinierske účty).

Zóny, podrobnosti o lokalite a stránky Snímky obrazovky aplikácie Fire Connect zobrazené na troch mobilných telefónoch.

Vykonajte údržbu testovaním bez rušenia

Vykonajte testy detektora bez námahy prijímaním informácií o teste priamo v aplikácii. Vykonajte bezproblémové testy hardvéru a komunikácie s panelom, čím sa zabezpečí bezpečnosť bez narušenia obyvateľov budovy alebo obchodných procesov.

Aplikácia Building X Fire Manager zobrazená na notebooku, tablete a mobilnom telefóne.

Ste pripravení začať? Poďme hovoriť o konektivite.

Ak chcete používať Fire Manager, potrebujete pripojenie budovy k platforme Building X. a odosielanie údajov na ňu. Získajte informácie o našich zjednodušených riešeniach pripojenia:

  • Preskúmajte naše systémy protipožiarnej ochrany ku ktorému sa Building X natívne pripája
  • Prístup k bránam agnostickým dodávateľom, ktoré fungujú s riešeniami zhromažďovania údajov, ktoré už máte
  • Vytiahnite všetky dáta do centrálneho dátového jazera — takého, ktoré používajú všetky aplikácie Building X.
  • Získajte pomoc od nášho tímu služieb a ekosystémových partnerov, ktorí ponúkajú pomoc pri pripojení a implementácii

Prečítajte si viac o konektivite

Illustration of Building X showing app connectivity.
Prípadová štúdia

Vivium

Starostlivé centrá Vivium majú viac ako 16 nehnuteľností v Holandsku. Dnes je sedem budov spojených s aplikáciami Fire Manager a Fire Connect, aby boli ich obyvatelia chránení a zaistili pokoj.

Vivium

Spoločnosť:Vivium

Poloha:Holandsko

Produkt:Požiarne aplikácie: Fire Manager, Fire Connect

Softvér Siemens:Building X

Vízia zajtrajška:Diaľkové monitorovanie s nepretržitou viditeľnosťou, prediktívnou údržbou, testovaním bez rušenia (DFT) a bez falošných alarmov (technológia ASA).

Výzva

Zraniteľní obyvatelia sú znepokojení falošnými poplachmi, tradičné systémy vyžadujú veľa údržby na mieste, komplikované a časovo náročné testovanie detektorov a žiadne centrálne monitorovanie budov.

Riešenie

Inštalovaných 3000 detektorov v 7 budovách a pripojených k systému požiarnej bezpečnosti Cerberus PRO. Používanie Fire Manager na diaľkové monitorovanie, údržbu, DFT a ďalšie. Použitie Fire Connect na nepretržité monitorovanie a okamžité upozornenia push.

Výhody

Vivium môže na diaľku monitorovať všetkých sedem budov, čím zaisťuje splnenie bezpečnostných požiadaviek. Údržbárske práce sú efektívnejšie a efektívnejšie. Obyvatelia nie sú znepokojení falošnými poplachmi a testovaním detektorov.

Prípady použitia v priemysle

Objavte, ako rôzne odvetvia používajú Fire Manager

Select...

Akademické areály majú zodpovednosť udržiavať svojich študentov a zamestnancov v bezpečí vo všetkých budovách kampusu a zabezpečiť, aby nedošlo k zbytočným narušeniam.

Použite Fire Manager na prístup k centralizovanému monitorovaniu požiarneho systému a získajte upozornenia v reálnom čase a sledovanie súladu. Spravujte a testujte všetko diskrétne, aby ste predišli narušeniu každodenných aktivít kampusu.

Skupina piatich vysokoškolákov kráčajúcich po areáli s univerzitnou budovou za sebou.

Často kladené otázky