Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Prečo práve Novigo?

Novigo je riešenie verejnej adresy a hlasového alarmu (PA/VA) pre riadnu evakuáciu a denné oznámenia. Zabezpečuje doručovanie správ s kryštálovou čistotou, čo umožňuje rýchlu a kontrolovanú evakuáciu v náročných akustických prostrediach. Systém PA/VA ponúka zvýšenú flexibilitu a bezpečnosť vďaka svojej modulárnej a redundantnej architektúre.

  • Novigo Compact: Novigo Compact 400 a 1000 sú postavené pre malé až stredne veľké budovy. Nástenné hlasové alarmové panely majú maximálny výkon až 800 W, respektíve 2 000 W.
  • Novigo Modular: S až 24 slučkami alebo 48 čeľustami je Novigo Modular postavený pre veľké budovy so zložitými požiadavkami.

Kľúčové výhody

Jasne urobte verejné adresy

Profesionálna kvalita zvuku a nízka latencia vám poskytujú krištáľovo čisté živé oznámenia vo verejných budovách alebo moderovanie na živých podujatiach alebo na železničných staniciach, letiskách alebo nákupných centrách.

Dosiahnite riadnu evakuáciu v prípade potreby

V prípade núdze môžu vopred zaznamenané správy a oznámenia adresovať buď celú budovu alebo len ručne vybrané zóny, čím sa zabráni panike a zabezpečí rýchly a efektívny proces postupnej evakuácie.

Vykonajte údržbu bez prerušenia

Vzdialený prístup na údržbu posúva flexibilitu na vyššiu úroveň tým, že umožňuje aktiváciu reproduktorových liniek na testovanie prostredníctvom inteligentného telefónu alebo tabletu. Vykonajte riešenie problémov a zmeny konfigurácie na diaľku bez toho, aby ste museli reštartovať.

Vybrané funkcie