Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Smart Function Kit Pressing je poháňaný Bosch Rexroth

Bosch Rexroth je globálnym lídrom v oblasti priemyselnej hydrauliky a je známy svojimi vysoko kvalitnými hydraulickými systémami a komponentmi, ktoré sa vyznačujú presnosťou, účinnosťou a spoľahlivosťou. Spoločnosť ponúka širokú škálu hydraulických riešení vrátane valcov, čerpadiel, ventilov, ovládacích prvkov a softvéru.

Prečo Inteligentný subsystém pre lisovanie a spájanie aplikácií?

Predmontovaný servolis s predinštalovaným operačným softvérom pre rýchle uvedenie do prevádzky, tvorbu procesov a hodnotenie procesov.
Cenovo efektívny subsystém ako základ pre systémových integrátorov a koncových používateľov.
Jednoduchá integrácia do výrobných liniek a systémov kvality prostredníctvom rôznych rozhraní.
Integrovaná databáza pre výrobné krivky.
Režimy ovládania zahŕňajú ovládanie polohy a riadenie sily pre dosiahnutie najlepších výsledkov procesu.

Inteligentná funkčná súprava Lisovacie komponenty

Výhody

  • Inžiniersky čas skrátený o 80% kvôli:
    -dokonale zarovnané mechanické a elektrické komponenty pre lisovacie sily od 2 do 70 kN
    -jednoduchý a intuitívny výber produktov a nástroje na určovanie veľkosti
    -konfigurátor produktov pre súbory CAD
    -Makrá ePlan
  • Čas uvedenia do prevádzky skrátený na niekoľko minút:
    - sprievodca uvedením do prevádzky s automatickou parametrizáciou servopohonu
    -jednoduché a intuitívne vytváranie grafických programov v HMI založenom na prehliadači
    -hotové funkčné bloky pre rýchlu integráciu v ovládacích prvkoch vyššej úrovne, ako je Siemens S7
  • Vysledovateľnosť výrobných procesov:
    -vytvorenie kriviek posunu sily a hodnotenie procesu (OK/NOK)
    - ukladanie údajov do internej databázy
    -prenos výrobných dát cez fieldbus, Rest API alebo OPC-UA do ovládacích prvkov a IT systémov
    -umožňuje analýzu údajov a optimalizáciu výrobných procesov

Kľúčové funkcie

Case Study

Schéma systému priemyselnej automatizácie

Výroba senzorov

Flexibilná rada viacerých produktov pre malé veľkosti šarže

Reálne použitia v praxi

Select...

Výroba valcových batériových plechoviek

Výroba puzdra valcového batériového článku pôsobením špecifikovanej sily na proces ohýbania kovu

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje