Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Service for safety cabinets je poháňaný Berner International

Sme Berner International - podnik riadený vlastníkom so sídlom v Nemecku. Už viac ako 40 rokov sme vaším kompetentným partnerom pre farmaceutické a biotechnologické systémy ochrany. Od založenia spoločnosti neustále rozvíjame a rozširujeme naše produkty a služby. Okrem bezpečnostných skriniek ako našej základnej kompetencie sú teraz neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania osobné ochranné prostriedky, spotrebný materiál a školiace kurzy prostredníctvom LEAC.

Ponúkame rad bezpečnostných skriniek navrhnutých pre optimálnu ochranu osobnej, produktovej a prenosovej ochrany v laboratóriách v čistých priestoroch. Tieto skrinky sú nevyhnutné pre aseptickú produkciu cytostatík, parenterálov a manipuláciu s mikrobiologickými látkami.

Prečo Testovanie, údržba a opravy bezpečnostných skriniek?

Servis bezpečnostných skriniek a LAF (takmer všetkých výrobcov) je našou základnou kompetenciou.

Pravidelné testovanie pracovného stola je jediný spôsob, ako zaistiť bezpečnosť a funkčnosť a dodržiavať zákonné požiadavky! Vykonávame pre vás uvedenie do prevádzky a bežné skúšky v súlade s normou DIN 12980, DIN EN 12469, VDI 2083 ff. a DIN EN ISO 14644 ff. v závislosti od relevantnosti a dohody.

Samozrejme, dostanete komplexnú dokumentáciu pre všetky testy.

Žiadna odpoveď nebola zastavená

Výhody

  • Inštalácia, testovanie, údržba a oprava:Bezpečnostné skrine pre cytostatiká
    Mikrobiologické bezpečnostné skrinky
    Bezpečnostné skrinky na ochranu výrobkov
    Zariadenia LAF (LaminarAirflow)
    Izolátory
  • Servis pre vlastné skrine a skrinky tretích strán
  • Jeden partner pre všetky pracovné stoly a vetranie
  • Špeciálna inštalácia v laboratóriách, ktoré sú ťažko prístupné
  • Pripojenie k systémom výfukového vzduchu

Kľúčové funkcie