Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System je poháňaný Base sistemas y suministros

Base Sistemas podporuje priemyselnú digitálnu transformáciu prostredníctvom pokročilých riešení automatizácie a riadenia energie. Navrhujeme a integrujeme systémy DCS, PLC a SCADA, priemyselné siete a elektrické panely, aby sme umožnili monitorovanie v reálnom čase a optimalizáciu procesov. Naše skúsenosti zahŕňajú projekty mikrosietí integrujúce skladovanie vodíka, veterného, slnečného žiarenia a energie, ako aj výskumné a vývojové iniciatívy zamerané na zachytávanie, účinnosť a dekarbonizáciu CO₂.

Prečo Pokročilé riadenie a simulácia pre priemyselné energetické systémy?

Base Sistemas poskytuje komplexnú integráciu pre komplexné priemyselné a energetické projekty. Preklenujeme medzeru medzi procesným návrhom a prevádzkou kombináciou SIMATIC PCS 7/PCS neo so simuláciou vysokej vernosti prostredníctvom SIMIT a gPROMS. Naša ponuka zaisťuje maximálnu efektivitu, kybernetickú bezpečnosť natívnu OT a pokročilé riadenie energie prostredníctvom regulátorov SICAM Microgrid, čím znižuje technické riziká a urýchľuje čas uvedenia na trh.

Žiadna odpoveď nebola zastavená

Výhody

  • Zmiernenie rizika prostredníctvom virtuálneho uvedenia do prevádzky:
    Pred výstavbou zistíme 100% logických chýb vo virtuálnom prostredí. Tým sa eliminuje neistota v nových technológiách a skráti skutočné hodiny testovania na mieste o 35-45%, čo výrazne urýchľuje čas uvedenia na trh.
  • Prevádzková kontinuita a dostupnosť:
    Garantujeme prevádzkovú dostupnosť nad 98% prostredníctvom redundantných ovládačov S7-410H a decentralizovanej periférie SIMATIC CFU. Uľahčujeme proaktívnu údržbu prostredníctvom pokročilej digitálnej prediktívnej diagnostiky.
  • Energetická účinnosť a optimalizácia OPEX:
    Naše pokročilé stratégie riadenia upravujú nastavené hodnoty v reálnom čase na základe kinetiky procesu. To maximalizuje výkon a účinnosť zachytávania uhlíka a zároveň minimalizuje spotrebu paliva alebo energie a optimalizuje ekonomickú rovnováhu zariadenia.
  • Odolná energetická nezávislosť:
    Mikrosiete založené na SICAM umožňujú bezpečný prechod do ostrovného režimu pri poruchách externej siete. Zabezpečuje dodávku pre kritické zaťaženia, riadi rovnováhu medzi generáciou a dopytom a udržuje stabilitu napätia a frekvencie.
  • Bezpečné vzdialené inžinierstvo:
    Pomocou webových prostredí, ako je PCS neo, poskytujeme vzdialenú podporu a nepretržitú optimalizáciu bez cestovania. Personál môže byť vyškolený na simulátoroch s vysokou vernosťou identickými so skutočným zariadením, čím sa zabezpečí krivka učenia bez fyzických rizík.

Kľúčové funkcie

Case Study

Žiadna odpoveď nebola zastavená

V-Cal: Digitalizácia zachytávania uhlíka

Priekopnícka implementácia vákuovo podporovanej vápnikovej slučky na zachytávanie CO2 v keramických taviacich pecách. Používa Digital Twin (GPROMS+SIMIT) a PCS neo na skrátenie času uvedenia do prevádzky o 40%.

Reálne použitia v praxi

Select...

DCS inžinierstvo (PCS 7)

Komplexná integrácia riadiaceho systému DCS pre elektráreň na biomasu pomocou SIMATIC PCS 7.