Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

PostgreSQL Connector je poháňaný Axtesys

Prečo Prečo PostgreSQL Connector??

Konektor Axtesys PostgreSQL sa pripravuje na globálny prenos dát do vašej databázy PostgreSQL.
Zabezpečuje bezpečný prenos dát cez zabezpečenú dátovú zbernicu. Vstavaná vyrovnávacia pamäť detekuje poruchy prenosu, čím zabraňuje strate dát, zatiaľ čo zariadenie Edge pokračuje v zaznamenávaní a dočasnom ukladaní údajov až do obnovenia pripojenia.
Jednoducho nakonfigurujte aplikáciu pomocou spoločného konfigurátora Siemens, aby ste vždy získali známy zážitok z nastavenia.

bezpečný prenos dát axtesys

Výhody

  • Pokročilá ochrana údajov: Inteligentný vyrovnávací mechanizmus automaticky ukladá až 1000 dátových bodov počas prerušenia pripojenia a prenáša ich po obnovení pripojenia, čím zaisťuje integritu kritických výrobných informácií s konfigurovateľnými frekvenciami srdcového tepu od 10 ms do 500 hodín.
  • Zjednodušený proces konfigurácie: Úplná integrácia so Common Configurator konfigurátorom Siemens eliminuje zložité postupy nastavenia, čo umožňuje inžinierom nakonfigurovať až 1 000 dátových bodov a viacero databázových pripojení pomocou známych rozhraní, čo výrazne skracuje čas nasadenia.
  • Škálovateľnosť pripravená na podniky: K dispozícii pre až 3 databázové pripojenia s podporou až 4 typov databáz na jedno zariadenie Edge, čo umožňuje nákladovo efektívne škálovanie od pilotných projektov po implementáciu viacerých lokalít pri zachovaní konzistentného výkonu.

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...
Produkcia s nulovou chybou prostredníctvom integrácie údajov

Produkcia s nulovou chybou prostredníctvom integrácie údajov

Integrujte údaje výrobnej linky so systémami riadenia kvality, aby ste zaistili vysledovateľnosť komponentov a včasné odhalenie chýb. Obojsmerná výmena údajov umožňuje úpravy parametrov v reálnom čase na základe metriky kvality, zatiaľ čo možnosti vyrovnávania zaisťujú nulovú stratu údajov počas výrobných procesov.

Často Kladené Otázky

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (potrebný na konfiguráciu konektorov)