Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

RFID Card Readers (Siemens) je poháňaný AUTEC

AUTEC je dlhodobým partnerom pre SI v oblasti kontroly prístupu, zaznamenávania času a bezpečnostných systémov. Cieľom spoločnosti Autec pripojiť sa k nášmu ekosystému je doplniť prvky portfólia, ktoré sú už dostupné v našich vlastných ponukách, o tie, ktoré sa majú predávať pod ich značkou. Patria sem napríklad mobilné poverenia spravované na mieste, pokročilé ovládače dverí a čítačky kariet RFID.<br/><br/>AUTEC spolupracuje s OEM partnermi, inštalátormi a systémovými integrátormi. To im umožňuje reagovať na špecifické požiadavky a potreby globálnych zákazníkov a ponúkať riešenia na mieru. <br/><br/>Celkovo je AUTEC nielen poskytovateľom produktov a riešení, ale aj partnerom pri vývoji a implementácii jednotlivých konceptov.

Prečo Čítačky kariet RFID, NFC a BLE?

Naše čítačky RFID, NFC a BLE sú k dispozícii vo verziách štvorcových, mulliových a displejových krytov a dajú sa použiť v aplikáciách kontroly prístupu, zaznamenávania času, času a dochádzky a systémov vniknutia. K dispozícii sú rôzne varianty pre vnútorné (IP54), vonkajšie (IP65), vandalizmus (IK10) a integrácie do interkomových (Siedle, Behnke atď.) a prepínačov (Jung, Gira atď.). Zariadenia sú pripojené k ovládaču dverí prostredníctvom sériovej dátovej linky (RS485) a komunikujú šifrované prostredníctvom protokolu SecuCrypt® alebo OSDP™ V2 (voliteľné s vlastným kľúčom). Sú tiež vybavené manipulačným kontaktom. Čítačky podporujú 13,56 MHz technológie MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant a HID iCLASS. Voliteľné môžu byť použité pre mobilné aplikácie Accessu s BLE a/alebo NFC.

Stroj strieborný

Výhody

  • Konfigurácia a aktualizácia firmvéru prostredníctvom softvéru (OSDP™ V2 a SecuCrypt®)
  • Zásuvka SAM pre špeciálne bezpečnostné požiadavky (Secure Access Module)

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady