Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Tasks & Safety Management Solution via Mobile je poháňaný Ascom UMS Srl Unipersonale

S 50-ročnými skúsenosťami a viac ako 80 000 inštaláciami na celom svete ponúka Ascom riešenia a systémy na celom svete na optimalizáciu mobilných pracovných postupov v rôznych odvetviach: zdravotníctvo, priemysel, logistika, maloobchod a pohostinstvo. V skutočnosti vám Ascom umožňuje zlepšiť produktivitu a bezpečnosť celej organizácie vďaka širokej a heterogénnej škále riešení pre vysoko kritické pracovné prostredia s proaktívnym prístupom k charakteristikám a zvláštnostiam každého zákazníka. Ascom: partner schopný ponúknuť profesionalitu, kompetenciu a spoľahlivosť.

Prečo Zlepšenie účinnosti a bezpečnosti v zdravotníctve?

Cieľom tejto služby je zvýšiť produktivitu klinických lekárov a bezpečnosť technikov a klinického personálu. Táto služba je založená na integrácii medzi Siemens Desigo CC BMS a softvérom Ascom Ofelia prostredníctvom protokolu Modbus TCP/IP; v skutočnosti bude možné ľahko analyzovať údaje, aby sa umožnilo neustále zlepšovanie. Ascom Ofelia je nová generácia softvéru na správu podnikových alarmov schopný spravovať - prostredníctvom DECT/Wi-Fi terminálov alebo odolného smartfónu Android pripraveného na dezinfekciu (Ascom Myco 4) - tok bezpečnostných a bezpečnostných a technologických alarmov generovaných napríklad systémom detekcie požiaru Sinteso, ovládačmi Desigo PXC a telefonickým systémom Ascom Teligence, ako aj pracovnými postupmi pomocou máp na vyhľadávanie cesty k bodu záujmu, na sledovanie majetku atď.

Výhody

  • Zvýšte produktivitu zamestnancov a znižujte prevádzkové náklady
  • Chráňte ľudí (klinický personál, technici atď.)
  • Zvýšte udržanie klinického personálu a získavanie nových talentov

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Predpoklady

Desigo CC & BlueGPS