Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

DPM Scan Pro - Mobile Barcode Scanner je poháňaný Additive Marking

Additive Marking je vaším odborným partnerom pre úplnú sledovateľnosť komponentov a výrobkov. KONIEC 2 KONCA. Náš softvérový balík s obrovskými rýchlosťami dekódovania pri skenovaní čiarových kódov pomocou „DPM Scan Pro“, automatizovanou serializáciou 2D kódov na označenie, laserové označenie alebo dokonca 3D tlač a jednou z najsofistikovanejších platforiem na vytváranie, správu a zdieľanie digitálneho produktu. Veľmi poháňané API eliminujeme dátové silá, automatizujeme pracovné postupy a zabezpečujeme dodržiavanie predpisov. Všetky moduly sú vytvorené pre flexibilnú integráciu na mieru, napr. pre interakciu so systémami ERP a MES. S viac ako 39ročnými odbornými znalosťami v kombinovanej aditívnej výrobe ponúkame tiež poradenstvo a training na mieru, aby sme získali transparentnosť, efektívnosť a hodnotu vo vašom digitálnom dodávateľskom reťazci.

Prečo Inteligentné skenovanie čiarových kódov v priemyselnej výrobe?

DPM Scan Pro je určený pre manažérov kvality, výrobných inžinierov a logistických profesionálov vo výrobných prostrediach, ktorí vyžadujú presnú sledovateľnosť komponentov v reálnom čase.
Tradičné skenery čiarových kódov často zápasia s priamym označovaním častí (DPM) na zložitých povrchoch, čo vedie k medzerám v údajoch, manuálnym chybám a neefektívnosti pracovných postupov vysledovateľnosti.
DPM Scan Pro to rieši poskytovaním vysokovýkonnej aplikácie pre iOS a Android optimalizovanú na skenovanie kódov DPM pomocou mobilných zariadení. Bezproblémovo sa integruje do systémov ERP/MES, čo umožňuje okamžitý prístup k sériovým údajom o dieloch, digitálnym produktovým pasom a sledovaniu v reálnom čase.
Hodnota zákazníka sa meria znížením chýb skenovania, lepšou efektívnosťou pracovných postupov, bezproblémovou integráciou údajov a lepšou vysledovateľnosťou produktov v celom dodávateľskom reťazci.

Podrobnosti o produkte na obrazovkách prenosných počítačov a telefónov

Výhody

  • Presné a spoľahlivé skenovanie DPM: Optimalizované pre náročné povrchy a prostredia, DPM Scan Pro zaisťuje konzistentné a vysoko presné skenovanie priamych označení častí pomocou štandardných mobilných smartfónov a tabletov.
  • Bezproblémová System Integration: Aplikácia sa bez námahy integruje s ERP, MES a ďalšími systémami sledovateľnosti prostredníctvom rozhrania API, čo umožňuje tok údajov v reálnom čase a eliminuje chyby pri manuálnom zadávaní údajov. Môže byť dokonca integrovaný ako obvyklý snímač čiarových kódov emuláciou klávesnice.
  • Vylepšená vysledovateľnosť a efektívnosť pracovných postupov: Podporuje serializáciu častí, aktualizácie stavu a prístup k digitálnym produktovým pasom — zefektívňuje operácie, zlepšuje dodržiavanie predpisov a umožňuje úplnú sledovateľnosť od konca do konca. Len skenovaním môžu používatelia volať externé služby, ako je Verified-by-GS1.

Kľúčové funkcie

Reálne použitia v praxi

Select...

Zefektívnenie sledovania komponentov na úrovni predajne

V mnohých prostrediach výroby automobilov, letectva a elektroniky sú komponenty označené priamo pomocou DPM, aby sa zabezpečila trvalá identifikácia a vysledovateľnosť. Tieto značky sa veľmi ťažko skenujú pomocou štandardných čítačiek čiarových kódov, najmä pri slabom osvetlení alebo na drsných povrchoch.