Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Abeeway Robust Manageable Beacon je poháňaný Actility

Actility - ako spoluvynálezca technológie LoRaWAN® a zakladajúci člen aliancie LoRa - je globálnym lídrom v širokých sieťach s veľkým dosahom (LoRaWAN) pre internet vecí (IoT). Actility poskytuje priemyselné riešenia konektivity, ktoré umožňujú efektívnu a spoľahlivú komunikáciu medzi zariadeniami IoT. Technológia Actility umožňuje zariadeniam prenášať údaje na veľké vzdialenosti s minimálnou spotrebou energie, vďaka čomu je ideálna pre rôzne aplikácie, ako je napríklad sledovanie majetku.
Dcérska spoločnosť Actility Abeeway sa zameriava na geolokačné riešenia na sledovanie objektov, ľudí alebo zvierat v interiéri aj exteriéri vrátane zón Atex.

Prečo Ovládateľný maják LoRaWAN - kryt IP68/IK08?

Tento inovatívny robustný maják je možné nakonfigurovať prostredníctvom BLE pomocou mobilnej aplikácie Abeeway a spravovať ho vo vzduchu pomocou ľubovoľnej siete LoRaWAN, takže dohľad (napr. úroveň nabitia batérie) a konfiguráciu je možné centralizovať. Vnútrovo bezpečná konštrukcia podporuje prísne požiadavky IECEx/ATEX zóny 0 vrátane rizika plynu aj prachu. Vďaka podpore štandardu Bluetooth® 5.0 sú majáky kompatibilné so všetkými populárnymi smartfónmi a tabletmi.

OPÁTSTVO (3)

Výhody

  • Podpora majáku Eddystone/iBeacon/Altbeacon/Quuppa
  • Vodotesný kryt (IP68); odolný voči nárazom (IK08)
  • Monitorovanie teploty a úrovne batérie
  • Rádio LoRaWAN® triedy A

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje