Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?

Abeeway Combo (LTE-M, Nb-Iot, Lorawan) Tracking device je poháňaný Actility

Actility - ako spoluvynálezca technológie LoRaWAN® a zakladajúci člen aliancie LoRa - je globálnym lídrom v širokých sieťach s veľkým dosahom (LoRaWAN) pre internet vecí (IoT). Actility poskytuje priemyselné riešenia konektivity, ktoré umožňujú efektívnu a spoľahlivú komunikáciu medzi zariadeniami IoT. Technológia Actility umožňuje zariadeniam prenášať údaje na veľké vzdialenosti s minimálnou spotrebou energie, vďaka čomu je ideálna pre rôzne aplikácie, ako je napríklad sledovanie majetku.
Dcérska spoločnosť Actility Abeeway sa zameriava na geolokačné riešenia na sledovanie objektov, ľudí alebo zvierat v interiéri aj exteriéri vrátane zón Atex.

Prečo Kombinovaný sledovač (LTE-M, NB-IoT) a LoRaWAN®?

Abeeway Combo Compact Tracker s robustným tvarovým faktorom (IK08, IP68) je vysoko univerzálny viacrežimový celulárny (LTE-M, NB-IoT) a LoRaWAN® tracker so zabudovanými senzormi. Kombinuje akcelerometer, multi-konštelačný GNSS, GPS s nízkym výkonom, Wi-Fi Sniffer, BLE a LoRa® TDoA geolokačné technológie a podporuje presnú vnútornú a vonkajšiu geolokáciu.

Kombotracker

Výhody

  • Geofencing
  • Sledovanie pohybu štartovania/ukončenia
  • Detekcia BLE okolo sledovača
  • Kompatibilné s Quuppa Intelligent Location (vyžaduje infraštruktúru Quuppa)
  • Bezproblémové vnútorné/vonkajšie sledovanie

Kľúčové funkcie

Preskúmajte Zdroje a Súvisiace Produkty

Doplňujúce Informácie a Zdroje

Predpoklady

Pripojenie LTE-M a/alebo Nb-Iot a/alebo Lorawan