Skip to main content
Táto stránka sa zobrazuje použitím automatického prekladu. Zobraziť namiesto toho v Angličtine?
PREZENTOVANÉ GLOBÁLNE PARTNERSTVÁ

Siemens a Sony

Budúcnosť dizajnu produktov je pohlcujúca. Prekračujte súčasné obmedzenia a spolupracujte, vytvárajte a manipulujte s rôznymi tímami v pohlcujúcom pracovnom priestore bez hraníc - odkiaľkoľvek na svete.

Navrhnuté spoločnosťou Sony v NX, pre NX

Ďalšia generácia produktového inžinierstva je pohlcujúca. To znamená, že potrebujete virtuálnu náhlavnú súpravu, ktorá sa spáruje bezproblémovo s pohlcujúcim CAD softvérom na preklenutie medzery medzi skutočným a digitálnym svetom.

Displej Sony XR na hlave (HMD) poskytuje najpresnejší a najprirodzenejší spôsob, ako zažiť, komunikovať a spolupracovať v 3D. Vďaka úžasnej vizuálnej vernosti v kombinácii s dynamickou integráciou softvéru a hardvéru môžete zažiť pohlcujúce inžinierstvo s najplynulejšími pracovnými postupmi.

Sony Siemens head-mounted display side view.

Až 30%

zvýšenie prevádzkovej efektívnosti prostredníctvom stereoskopického modelovania

A person wearing a virtual reality headset and holding a controller in each hand.
Budúcnosť dizajnu je pohlcujúca

Displej Sony XR namontovaný na hlave

Prečítajte si viac o technológii, ktorá podporuje pohlcujúci dizajn s displejom Sony XR namontovaným na hlave. Toto nové riešenie pre pohlcujúce inžinierstvo a kolaboratívny dizajn produktov funguje v tandeme so softvérom z otvorenej digitálnej obchodnej platformy Siemens Xcelerator.

Pohlcujúce inžinierstvo

Pozrite sa na to. Skúste to. Cíťte to.

Spoločnosť Natilus využíva pohlcujúcu technológiu od spoločnosti Siemens na vývoj novej generácie nákladných lietadiel a znovu objavuje globálny priemysel leteckej dopravy.

Prečítajte si, ako displej Sony XR namontovaný na hlave a softvér Siemens NX™ Immersive Designer umožňujú inžinierom spoločnosti Natilus prezerať návrhy v ľudskom meradle v prostredí spolupráce v reálnom čase pred vytvorením fyzických prototypov.

Úzke logo Siemens Xcelerator

Ďalšia generácia dizajnu lietadiel je pohlcujúca

Prečítajte si viac o tom, ako spoločnosť Natilus používa pohlcujúce inžinierstvo ako súčasť svojho životného cyklu dizajnu.

Špecifikácie Sony HMD

DISPLEJ

FOTOAPARÁT

ROZHRANIE

SYSTÉM

Rozlíšenie:

4K na oko

Video priehľadný (VST):

X2 RGB kamery

Controller:

Prsteň a ukazovanie

Platforma:

Čip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2

Typ:

TVAROVANÝ

Sledovanie:

Sledovanie rúk a očí

OS:

Android

Hustota:

55 STRÁN

Štýl:

Samostatný a priviazaný k počítaču

*V súčasnosti je NX Immersive Designer jediným softvérom dostupným pre tento displej Sony namontovaný na hlave.

Kombináciou našich technológií a odborných znalostí spoločnosti Siemens v oblasti inžinierstva sme nadšení, že môžeme umožniť pohlcujúcejšie inžinierstvo, ktoré predefinuje každodenný pracovný tok dizajnérov a inžinierov. Vysoko kvalitné, realistické vykresľovanie a intuitívna interakcia poskytnú tvorcom nástroje na sledovanie pohlcujúcejších kreatívnych procesov, ktoré podporujú ďalšie inovácie v priemyselnom metaverse.
Jošinori Matsumoto, Výkonný zástupca prezidenta, Technológia a inkubácia, Sony Corporation

Budúcnosť inžinierstva je tu

Pridajte sa k nám, keď vám poskytneme skutočný a digitálny svet zlúčený do jedného. Displej Sony XR namontovaný na hlave je k dispozícii na zakúpenie.

Zaregistrujte sa nižšie a požiadajte obchodného zástupcu spoločnosti Siemens, ktorý vás kontaktuje s cieľom začať proces nákupu.

Engineers using Sony VR with Siemens NX Immersive Designer to work on a race car steering wheel.

Čo je hardvér bez softvéru?

Person wearing Sony virtual reality headset with glowing blue lights, against a dark background with blue geometric shapes

Zoznámte sa s NX Immersive Designer — vaším mostom od fyzického do digitálneho sveta.

Sony HMD spolupracuje výhradne so spoločnosťou Siemens NX Immersive Designer. So silou tohto dua na dosah ruky môžete konečne spojiť skutočný a digitálny svet do jedného.

Objavte softvér