Spolupráca s TSMC na rozvoj AI
Spoločnosť Siemens dnes oznámila pokračovanie spolupráce s TSMC s cieľom podporiť inovácie v automatizácii poháňanej umelou inteligenciou a pokročilého dizajnu polovodičov.

Siemens EDA, osvedčený v každodenných prevádzkach v dizajnérskych spoločnostiach a zlievarenských zariadeniach, podporuje bezvýznamné/zlievarenské ecosystems prostredníctvom spolupráce, inovácií a procesných tokov špecifických pre zlievareň, ktoré sú postavené, testované a certifikované.
Nástroje Siemens EDA sú osvedčené v zlievarenách polovodičov po celom svete. Spolupráca s veľkými zlievárňami zaisťuje najskorší prístup k nástrojom potrebným pre pokročilé výrobné procesy, ako aj funkčnosť a výkon potrebný pre pokračujúci úspech v zavedených procesných uzloch.
GlobalFoundries Inc. (GF) je jedným z popredných svetových výrobcov polovodičov, ktorý ponúka jedinečnú kombináciu dizajnových, vývojových a výrobných služieb pre špičkové aj bežné technológie. GlobalFoundries predefinuje inovácie a výrobu polovodičov vývojom a poskytovaním technologických riešení bohatých na funkcie, ktoré poskytujú vedúci výkon na všadeprítomných trhoch s vysokým rastom. GlobalFoundries a Siemens EDA často spolupracujú na širokej škále projektov s cieľom zvýšiť produktivitu a výsledky návrhu, overovania a výrobných procesov pre svojich vzájomných zákazníkov.
Portfólio IC Siemens EDA | Fyzické overenie | Dvojná/viacvzorové | Zodpovedanie vzorov (DRC +) | LVS | Parazitická extrakcia | PERCE | Integrita napájania a EM¹ | LFD | Plniť² | DFM skórovanie | CAA | Custom Design | Miesto a trasa | Simulácia obvodu |
12 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
14 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | |
22 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
28 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||
40 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | |||
45nm³ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ||||||
65/55 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | |
90 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
0,13 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
0,18 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||||
> = 0,35um | ✔ | ✔ | ✔ | ● |
✔: certifikované; REQ: iba na požiadanie o servis
[1]: mPower Digital je certifikovaný pre všetky technologické uzly. Analog nie je oficiálne podporovaný spoločnosťou GF, ale produktový tím mPower môže zákazníkov podporovať na požiadanie.
[2]: Calibre SmartFill je POR (plán záznamu) pod 20 nm a Dummy Fill nad 20 nm.
[3]: 45nm procesný uzol podporuje špeciálne technológiu RF SOI CMOS.
[4]: 55nm má súpravu DRC+, ale 65nm nie.
[5]: Calibre PERC balíček je k dispozícii iba pre 55LP PDK, ale nie pre iné 65/55nm PDK.
●: Technické súbory by poskytovala spoločnosť Siemens pre tie procesné uzly, ktoré nie sú certifikované. V súvislosti s vašimi požiadavkami kontaktujte produktový tím Aprisa.
Spoločnosť Intel Foundry ponúka širokú škálu výrobných služieb, ktoré uspokojujú vaše jedinečné potreby produktov, od generovania masiek cez výrobu oblátok až po špičkové možnosti triedenia a testovania. Pokročilé techniky balenia spoločnosti Intel umožňujú integráciu rôznych výpočtových motorov do viacerých procesných technológií s výkonovými parametrami podobnými jednej matrice, ale s rozsahom platformy, ktorý ďaleko presahuje limit veľkosti tlakovej integrácie s jednomatricou. Ako globálny líder v oblasti výskumu a vývoja (R&D) a výroby sa spoločnosť Intel neustále snaží optimalizovať a dodávať špičkové platformové riešenia s našimi zákazníkmi pre každý existujúci a vyvíjajúci sa segment trhu.
Spoločnosť Intel Foundry Accelerator - EDA Alliance sa zaviazala vytvoriť ecosystem pre návrh a výrobu novej generácie systému na čipe (SoC) vyrobených na špičkových procesných technológiách Intel Foundry. Iniciatíva podporuje spoluprácu medzi spoločnosťou Intel Foundry a jej ekosystémovými partnermi so zameraním na znižovanie rizika a riešenie prekážok dizajnu a zároveň urýchľuje čas uvedenia na trh pre produkty vzájomných zákazníkov. V rámci aliancie bude Siemens EDA úzko spolupracovať so spoločnosťou Intel Foundry s cieľom optimalizovať svoje najlepšie nástroje, toky a metodológie dizajnu IC pre procesy Intel na svetovej úrovni.
Akcelerátor Intel Foundry - EDA Alliance
Siemens EDA | Prototypovanie a návrh | Fyzické overenie | Dvojná/viacvzorové | Zodpovedanie vzorov | LVS | Parazitická extrakcia | Tepelná analýza | PERCE | Inteligentná výplň | Simulácia obvodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Angstrom trieda (14A) | ✔ | Vyrobené spoločnosťou Foundry | ✔ | CCI KOMU StarRC | ✔ | ✔ | ✔ | |||
18 Angstrom trieda (18A) | ✔ | Vyrobené spoločnosťou Foundry | ✔ | CCI do StarRC* | ✔ | ✔ | ✔ | |||
7 nm (Intel3) | ✔ | Vyrobené spoločnosťou Foundry | ✔ | ✔ | CCI KOMU StarRC | ✔ | ✔ | |||
16 nm (Intel16) | ✔ | ✔ | CCI KOMU StarRC | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
EMB | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
EMIB-T | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔: certifikované (od júla 2026)
[*]: XACT bol povolený pre parazitickú extrakciu na procesnom uzle Intel Foundry 18A, ale nebol vydaný externým zákazníkom.
Vstavaný viacvrstvový prepojený mostík (EMIB) je malý kúsok kremíka, ktorý je zabudovaný do substrátovej dutiny organického obalu. Poskytuje vysokorýchlostnú cestu rozhrania matrice na matricu s vysokou šírkou pásma Spoločnosť Siemens poskytuje certifikovaný tok návrhu od spoločného dizajnu DIE/balíkov, funkčného overovania, fyzického rozloženia, tepelnej analýzy, SI/PI/EMIR analýzy a overovania montáže.
Spoločnosť Samsung Foundry ponúka zákazníkom konkurenčné procesy, dizajnové technológie, IP a vysokoobjemové výrobné kapacity s kompletným súborom pokročilých procesných technológií vrátane integrovaných balíkových riešení pre 3D/2.5D a flexibilné a efektívne cloudové dizajnové prostredia. Ako partner v Samsung Advanced Foundry Ecosystem Program (SAFE™) sa Siemens EDA zapája do spoločných projektov so spoločnosťou Samsung Foundry s cieľom umožniť pokročilým platformám a technológiám, na ktoré sa ich zákazníci spoliehajú, aby oživili čoraz sofistikovanejšie dizajny.
Portfólio IC Siemens EDA | Fyzické overenie | Dvojná/viacvzorové | Zosúladenie vzorov (kritiky výnosov) | LVS | Parazitická extrakcia | MIN | Integrita napájania a EM¹ | LFD | Plniť² | DFM skórovanie | Miesto a trasa | Simulácia obvodu |
2 nm (SF2*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
3 nm (SF3*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4 nm (SF4*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5 nm (SF5*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
7 nm (SF7*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | |
11 nm/8 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
14 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
28FDS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
28 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
90 nm/70 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | |||||||
0,18um/0,13 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● |
✔: certifikované (od júla 2026)
[1]: mPower Analog je certifikovaný pre 4LPP, 14LPU, LL1318GPF a mPower Digital je certifikovaný pre 5LPE.
[2]: Calibre SmartFill je POR (plán záznamu) pod 20 nm a Dummy Fill nad 20 nm.
●: Technické súbory by poskytovala spoločnosť Siemens pre tie procesné uzly, ktoré ešte nie sú certifikované. Pre vaše požiadavky kontaktujte produktový tím Aprisa.
Spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) bola priekopníkom obchodného modelu zlievarenskej čistej hry. Kľúčom k úspechu spoločnosti TSMC bolo vždy zameranie sa na úspech zákazníkov tým, že sa rozhodnete nenavrhnúť, vyrábať ani uvádzať na trh žiadne polovodičové produkty pod vlastným menom. Polovodiče vyrobené TSMC slúžia globálnej zákazníckej základni, ktorá je veľká a rôznorodá, so širokou škálou aplikácií používaných na rôznych koncových trhoch vrátane smartfónov, vysokovýkonných výpočtových počítačov, internetu vecí (IoT), automobilového priemyslu a digitálnej spotrebnej elektroniky.
Alliance TSMC EDA znižuje konštrukčné bariéry pri prijímaní procesných technológií TSMC zákazníkom. Ako partner EDA Alliance Siemens EDA úzko spolupracuje s tímami dizajnérskych technológií TSMC na riešení vzájomných potrieb zákazníckeho dizajnu prostredníctvom umožnenia nových funkcií nástroja EDA, ktoré sú v súlade s pokročilým plánom vývoja procesov TSMC, ako aj implementáciou metodiky návrhu TSMC do referenčných tokov. Prostredníctvom tejto spolupráce umožňujú TSMC a Siemens EDA vzájomným zákazníkom lepšie dosiahnuť svoj cieľ PPA v kratšom časovom období.
Portfólio IC Siemens EDA | Prototypovanie a návrh | Fyzické overenie | Dvojná/viacvzorové | Zodpovedanie vzorov | LVS | Parazitná extrakcia | PERCE | Integrita výkonu a EM | Vyplnenie¹ | Custom Design | Miesto a trasa | Simulácia obvodu |
14 Trieda Angstrom (A14) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | UTIERAŤ | ✔ | UTIERAŤ | ✔ | ||
16 Angstrom trieda (A16) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
2nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ² | ✔ | ✔ [3] | ✔ | ||
3 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ² | ✔ | ✔ | ✔ | ||
4 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
5 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
7 nm/6 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | UTIERAŤ | ✔ | ✔ | |
16 nm/12 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
28 nm/22 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
45 nm/40 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
65 nm/55 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | |||||
90 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
0,13um/ 0,11um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
> = 0,18um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ● | ✔ | ||||||
Info_OS | ✔ | ✔ | ||||||||||
Info_pop | ✔ | ✔ |
✔: certifikované; WIP: prebiehajúce práce (od júla 2026)
[1]: Calibre SmartFill je POR (plán záznamu) pod 20 nm a Dummy Fill nad 20 nm.
[2]: mPower Analog je plne certifikovaný, zatiaľ čo certifikácia mPower Digital prebieha pre najnovší variant procesných derivátov.
[3]: Podpora Aprisa 2nm pre najnovší variant procesných derivátov je od dnešného dňa skorý prístup. V súčasnosti spolupracujeme so zákazníkmi Tier-1 na výrobných tapeoutoch N2.
●: Technické súbory by poskytovala spoločnosť Siemens pre tie procesné uzly, ktoré ešte nie sú certifikované. Pre vaše požiadavky kontaktujte produktový tím Aprisa.
Naša neustála spolupráca s TSMC úspešne vyústila do automatizovanej certifikácie pracovných postupov pre ich integračnú technológiu InFO, ktorá je súčasťou 3DFabric platformu. Pre vzájomných zákazníkov táto certifikácia umožňuje vývoj inovatívnych a vysoko diferencovaných koncových produktov pomocou najlepšieho softvéru EDA vo svojej triede a špičkových pokročilých technológií na integráciu obalov.
Naše automatizované pracovné postupy dizajnu Info_OS a Info_pop sú teraz certifikovaný TSMC. Tieto pracovné postupy zahŕňajú Innovator3D IC, HyperLynx DRC, a Calibre nmDRC technológie.
Ako definuje spoločnosť TSMC, InFO je inovatívna technologická platforma na integráciu systémov na úrovni platní, ktorá obsahuje RDL s vysokou hustotou (Re-Distribution Layer) a TIV (Through InFO Via) pre prepojenie s vysokou hustotou a výkon pre rôzne aplikácie, ako sú mobilné zariadenia, vysokovýkonné počítače atď. Platforma InFO ponúka rôzne schémy balíkov v 2D a 3D, ktoré sú optimalizované pre konkrétne aplikácie.
Info_OS využíva technológiu InFO a ponúka väčšiu hustotu 2/2µm šírky/priestoru RDL linky na integráciu viacerých pokročilých logických čipletov pre sieťovú aplikáciu 5G. Umožňuje hybridné rozstupy podložky na SoC s minimálnym rozstupom I/O 40 µm, minimálnym rozstupom nárazov C4 Cu 130 µm a > 2X veľkosťou siete InFO na substrátoch > 65 x 65 mm.
Info_pop, prvý balík ventilátorov na úrovni 3D doštičiek v tomto odvetví, obsahuje RDL a TIV s vysokou hustotou na integráciu mobilného AP so stohovaním balíkov DRAM pre mobilné aplikácie. V porovnaní s FC_POP má Info_pop tenší profil a lepšie elektrické a tepelné výkony kvôli žiadnemu organickému substrátu a nárazu C4.
Integruje logiku a pamäť do 3D zacielenia, AI a HPC. Innovator3D IC vytvára, optimalizuje a spravuje 3D model celej zostavy zariadení CowOS.
Innovator3D IC vytvára, optimalizuje a spravuje 3D digitálny dvojitý model, ktorý riadi podrobný dizajn a overenie.
Innovator3D IC optimalizuje a spravuje 3D digitálny dvojitý model, ktorý riadi dizajn a následné overenie pomocou technológií Calibre.
Tower Semiconductor ponúka pokročilé analógové technológie a výrobné riešenia pre popredné postavenie najvzrušujúcejších a rastúcich arén na svete, ako sú automobilový priemysel, spotrebiteľský, lekársky, priemyselný a letecký priemysel a obrana. Tower Semiconductor sa špecializuje na prispôsobené analógové riešenia pre výrobu diferencovaných produktov a ponúka špičkové procesné technológie vrátane rádiovej frekvencie (RF), vysokovýkonného analógového (HPA), integrovaného riadenia napájania, snímačov obrazu CMOS (CIS), snímačov bez zobrazovania (NIS) a kombinovaného signálu CMOS, ako aj mikroelektromechanických systémov (MEMS). Na doplnenie svojich pokročilých technologických platforiem spoločnosť ponúka aj služby podpory dizajnu, ktoré poskytujú vyspelé a cenné nástroje, ktoré umožňujú rýchly a presný návrhový cyklus.
Portfólio IC Siemens EDA | Fyzické overenie | LVS | Parazitická extrakcia | PERCE | Integrita napájania a EM¹ | Custom Design | Simulácia obvodu |
45 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ||
65 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ✔ | |
0,13 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ✔ | ✔ |
0,18 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ✔ | ✔ |
> = 0,25 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ✔ | ✔ |
✔: certifikované; REQ: na žiadosť zákazníka
[1]: MPower je podporovaný pre všetky uzly podľa požiadavky zákazníka.
United Microelectronics Corporation (UMC) poskytuje vysoko kvalitné hybridné lepenie alebo matrice a dosky pre integráciu 3D IC.
Poskytovanie vysoko kvalitných služieb výroby IC a rôznych špeciálnych technológií, ktoré slúžia všetkým hlavným odvetviam elektronického priemyslu.
Poskytuje zlievarenskú konštrukčnú súpravu na overenie montáže 3D IC a extrakciu parazitov pomocou technológií Innovator3D IC Integrator a Calibre. Viac informácií nájdete v tlačovej správe.
Portfólio IC Siemens EDA | Fyzické overenie | Dvojité/viacvzorové | LVS | Parazitná extrakcia | PERCE | Integrita výkonu a EM | LFD | Vyplnenie¹ | CAA | Custom Design | Simulácia obvodu |
12 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
14 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | UTIERAŤ | ✔ | ✔ | ||||
17 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | UTIERAŤ | UTIERAŤ | ✔ | ||||
22 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
28 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
40 nm | ✔ | ✔ | ✔ | REQ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
65 nm/55 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
90 nm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
0,13um/ 0,11um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
0,18 um | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔: certifikované; WIP: prebiehajúce práce; REQ: iba na požiadanie o servis
[1]: Calibre SmartFill je POR (plán záznamu) pod 20 nm a Dummy Fill nad 20 nm.